Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 638 verfügt über Motor- bzw. Steuerungseinheiten der Firma AUMA und wird elektromotorisch betätigt. Der Ventilkörper ist in Tiefsitzausführung gefertigt.
- Hohe mechanische Festigkeit
- Hoher Durchflusswert durch maximalen Innendurchmesser
- Durchflussrichtung beliebig
- Ventil reinigbar ohne Antriebsdemontage
- Erprobte elektrische Antriebe und Steuerungen in modularer Bauweise
- Nennweiten*: DN 25 bis 150
- Medientemperatur: 0 bis 100 °C
- Umgebungstemperatur: 0 bis 50 °C
- Betriebsdruck*: 0 bis 7 bar
- Anschlussarten: Flansch
- Körperwerkstoffe: EN-GJL-250, Graugussmaterial | EN-GJL-250, Graugussmaterial mit Hartgummi-Auskleidung | EN-GJL-250, Graugussmaterial mit Weichgummi-Auskleidung
- Konformitäten: EAC
Video zum Produkt
Herstell- und Wartungskompetenz: GEMÜ Membranen - Membranwechsel DN15 - DN300 [einteilig und 5E]
10:43 min
2631 Views
Online seit 16.09.2015