Diese Webseite verwendet Cookies.

Für unsere Webseiten und unseren Online-Shop setzen wir technisch notwendige Cookies und Cookies, die wir benötigen, um Ihre Anfragen bearbeiten zu können. Zusätzlich nutzen wir so genannte Tracking-Cookies. Mit Ihrer Hilfe können wir unsere Online-Auftritte optimieren und Ihnen so ein besseres Nutzungserlebnis anbieten. ...

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. Datenschutzerklärung

Funktionale Cookies

Diese Cookies sind zwingend notwendig, um alle Funktionen der GEMÜ Webseiten nutzen zu können und sind deshalb voreingestellt und können nicht deaktiviert werden. Ggf. können Sie dies umgehen, indem Sie die Einstellungen in Ihrem Browser ändern.

Webanalyse-Cookies

Sie können sich hier entscheiden, ob in Ihrem Browser ein eindeutiger Webanalyse-Cookie abgelegt werden darf, um dem Betreiber der Website die Erfassung und Analyse verschiedener statistischer Daten zu ermöglichen. Wenn Sie sich dagegen entscheiden möchten, klicken Sie den folgenden Link, um den Piwik-Deaktivierungs-Cookie in Ihrem Browser abzulegen.

Derzeit ist es GEMÜ leider nicht möglich, Einstellungen für mehrere Browser oder über Benutzerkontenübergreifend zu hinterlegen. Ebenso besteht die Möglichkeit, dass abhängig von Ihren Sicherheitseinstellungen im Browser, die von GEMÜ gesetzten Cookies durch das Schließen des Browsers verworfen werden und somit in Ihrer nächsten Sitzung nicht mehr zur Verfügung stehen. Falls Sie Ihren Browser schließen, wechseln oder mehrere PCs nutzen, müssen Sie manche Anpassungen ggf. erneut vornehmen.

GEMÜ 648

Elektromotorisch betätigtes Membranventil

  • Beschreibung
  • Merkmale
  • Technische Details

Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 648 verfügt über einen elektromotorisch betätigten Linearantrieb. Der Motor besitzt ein Gehäuse aus Kunststoff und ist für DC und AC Betriebsspannungen konzipiert. Das integrierte Getriebe übersetzt die Dreh- in eine Linearbewegung. Der Antrieb ist als Auf/Zu-Version oder mit integriertem Stellungs- und zusätzlichem Prozessregler lieferbar. Die Folientastatur und ein hintergrundbeleuchtetes Display sind frontseitig und gut zugänglich angebracht. Durch die eingebaute Elektronik sind Stellgeschwindigkeit sowie Regelparameter und weitere Funktionen leicht und übersichtlich einstellbar.

  • Kombinierbar mit fast allen GEMÜ Membranventilkörpern
  • Weithin sichtbare 2-farbige LED zur Endlagensignalisierung und Laufrichtungsanzeige
  • Umfangreiche integrierte Diagnosefunktionen
  • Einfache Inbetriebnahme und vielseitige Bedienmöglichkeiten- Frontseitige Folientastatur- PC Anbindung mit Internet Browser- Feldbus Schnittstellen z.B. Profibus DP- e.sy-com Schnittstelle zum Anschluss eines Bluetooth-Moduls oder Industriemodems
  • Anschlussart: Stutzen
  • Antriebsart: elektromotorisch
  • Körperwerkstoff: 1.4408, Feinguss; 1.4408, PFA-Auskleidung; 1.4435, Feinguss; 1.4435, Schmiedekörper; ABS; EN-GJL-250; EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), PFA-Auskleidung; EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), PP-Auskleidung; EN-GJS-400-18-LT, Hartgummi-Auskleidung; EN-GJS-500-7, PFA-Auskleidung; EN-GJS-500-7, PP-Auskleidung; PP; PP-Inliner / Outliner; PVC; PVDF
  • Max. Betriebsdruck: 10 bar
  • Max. Medientemperatur: 150 °C
  • Nennweiten: DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3''); DN 100 (4'')
  • Regelventil

Video zum Produkt

Die Funktionsweise von Membranventilen mit Metall-Ventilkörper

00:29 min
4017 Views
Online seit 16.09.2015