GEMÜ 653 BioStar

Manuell betätigtes Membranventil

  • Beschreibung
  • Merkmale
  • Technische Details

Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 653 verfügt über ein Antriebsgehäuse aus Edelstahl und wird manuell betätigt. Das Ventil besitzt ein Handrad aus hochtemperatur- und chemisch beständigem Kunststoff. Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert.

  • CIP-/SIP-fähig
  • Autoklavierbar
  • Umfangreiches Zubehör erhältlich
  • Öffnungshub- und Schließhubbegrenzung
  • Handradverriegelung optional verfügbar (elektrisch oder mechanisch)
  • Konfigurierbar mit Näherungsinitiatoren zur Stellungsrückmeldung
  • Medientemperatur:-10 bis 100 °C
  • Sterilisationstemperatur:max. 150 °C
  • Umgebungstemperatur:0 bis 60 °C
  • Betriebsdruck:0 bis 10 bar
  • Nennweiten:DN 10 bis 100
  • Körperformen:Durchgangskörper | T-Körper | Schweißkonfiguration | i-Körper | Mehrwegekörper | Behälterventilkörper
  • Anschlussarten:Clamp | Flansch | Gewinde | Stutzen
  • Anschlussnormen:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
  • Körperwerkstoffe:1.4408, Feingussmaterial | 1.4435 (316L), Schmiedematerial | 1.4435 (BN2), Schmiedematerial | 1.4435, Feingussmaterial | 1.4539 (904L), Schmiedematerial
  • Körperauskleidung:PFA
  • Membranwerkstoffe:EPDM | FKM | PTFE/EPDM | PTFE/PVDF/EPDM
  • Konformitäten:3A | CRN | EAC | FDA | Sauerstoff | TA-Luft | USP | VO (EG) Nr. 1935/2004 | VO (EG) Nr. 2023/2006 | VO (EU) Nr. 10/2011

Video zum Produkt

Culivated Meat Video

00:56 min
108 Views
Online seit 20.12.2023
Ventillösungen für das Mischen von Elektrodenslurries

Anwendung zum Produkt

Ventillösungen für das Mischen von Elektrodenslurries

Der erste Schritt bei der Herstellung von Lithium-Ionen Batteriezellen ist das Mischen der Elektrodenslurries, welche im nächsten Schritt als Schicht auf die Elektrodenfolien (Anode/Kathode) aufgetragen werden. Das Slurry besteht aus einem Gemisch aus Aktivmaterialien, Lösemitteln, Bindern und Additiven. Wichtig beim Slurry Mischen ist das genaue Zuführen der unterschiedlichen Bestandteile in den entsprechenden Mengen. Um diesen Fertigungsschritt prozesssicher darstellen zu können, bietet GEMÜ die geeignete Ventil-, Mess- und Regeltechnik an. In diesem Anwendungsflyer erfahren Sie mehr über den Prozess des Slurrymischens und wie GEMÜ mit kompetenten Lösungen an Ihrer Seite steht.

News zum Produkt

27.04.2018

Längere Standzeiten durch Schließ- und Öffnungsbegrenzungen

In zwei neuen Videos erklärt ein Servicetrainer des GEMÜ Schulungsteams die Einstellung von Schließ- und Öffnungsbegrenzungen bei Membranventilen.