Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 655 verfügt über ein Metall-Handrad und wird manuell betätigt. Der Ventilkörper ist in Tiefsitzausführung gefertigt.
- Hohe mechanische Festigkeit
- Hoher Durchflusswert durch maximalen Innendurchmesser
- Nachträglich umrüstbar auf Pneumatikantrieb
- Medientemperatur:0 bis 100 °C
- Umgebungstemperatur:0 bis 60 °C
- Betriebsdruck:0 bis 10 bar
- Nennweiten:DN 25 bis 300
- Körperformen:Durchgangskörper
- Anschlussarten:Flansch
- Anschlussnormen:ANSI | EN | ISO
- Körperwerkstoffe:EN-GJL-250, Graugussmaterial | EN-GJS-400-18-LT, Sphärogussmaterial | EN-GJS-500-7, Sphärogussmaterial
- Körperauskleidung:Butyl | Hartgummi | Weichgummi
- Membranwerkstoffe:CR | EPDM | IIR | NBR | NR
- Konformitäten:CRN | EAC
Video zum Produkt
Membranwechsel GEMÜ 655
04:05 min
858 Views
Online seit 27.07.2020
Weitere Videos