Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 675 verfügt über ein Metall-Handrad und wird manuell betätigt. Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert.
- Geeignet für partikelführende und abrasive Medien
- Diverse Auskleidungswerkstoffe für verschiedenste Medien verfügbar
- Optische Stellungsanzeige serienmäßig integriert
- Anschlussart: Flansch; Gewinde
- Antriebsart: manuell
- Dichtwerkstoff
- Körperwerkstoff: EN-GJL-250, Graugussmaterial; EN-GJS-400-18-LT, Sphärogussmaterial; EN-GJS-500-7, Sphärogussmaterial
- Konformität: EAC; FDA; TA-Luft; VO (EG) Nr. 1935/2004; VO (EU) Nr. 10/2011
- Max. Betriebsdruck: 10 bar
- Max. Medientemperatur: 100 °C
- Min. Medientemperatur: -10 °C
- Nennweiten: DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3''); DN 100 (4''); DN 125 (5''); DN 150 (6'')
- Sterilisationstemperatur: nicht sterilisierbar
Video zum Produkt
Die Funktionsweise von Membranventilen mit Metall-Ventilkörper
00:40 min
3114 Views
Online seit 16.09.2015