Diese Webseite verwendet Cookies.

Für unsere Webseiten und unseren Online-Shop setzen wir technisch notwendige Cookies und Cookies, die wir benötigen, um Ihre Anfragen bearbeiten zu können. Zusätzlich nutzen wir so genannte Tracking-Cookies. Mit Ihrer Hilfe können wir unsere Online-Auftritte optimieren und Ihnen so ein besseres Nutzungserlebnis anbieten. ...

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. Datenschutzerklärung

Funktionale Cookies

Diese Cookies sind zwingend notwendig, um alle Funktionen der GEMÜ Webseiten nutzen zu können und sind deshalb voreingestellt und können nicht deaktiviert werden. Ggf. können Sie dies umgehen, indem Sie die Einstellungen in Ihrem Browser ändern.

Webanalyse-Cookies

Sie können sich hier entscheiden, ob in Ihrem Browser ein eindeutiger Webanalyse-Cookie abgelegt werden darf, um dem Betreiber der Website die Erfassung und Analyse verschiedener statistischer Daten zu ermöglichen. Wenn Sie sich dagegen entscheiden möchten, klicken Sie den folgenden Link, um den Piwik-Deaktivierungs-Cookie in Ihrem Browser abzulegen.

Derzeit ist es GEMÜ leider nicht möglich, Einstellungen für mehrere Browser oder über Benutzerkontenübergreifend zu hinterlegen. Ebenso besteht die Möglichkeit, dass abhängig von Ihren Sicherheitseinstellungen im Browser, die von GEMÜ gesetzten Cookies durch das Schließen des Browsers verworfen werden und somit in Ihrer nächsten Sitzung nicht mehr zur Verfügung stehen. Falls Sie Ihren Browser schließen, wechseln oder mehrere PCs nutzen, müssen Sie manche Anpassungen ggf. erneut vornehmen.

GEMÜ 677HP PurePlus

Manuell betätigtes Membranventil

  • Beschreibung
  • Merkmale
  • Technische Details

Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 677 HPW verfügt über ein wartungsarmes Kunststoff-Handrad und wird manuell betätigt. Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert.

  • Hoher Durchflusswert
  • Totraumarm
  • Durchflussrichtung und Einbaulage beliebig
  • Bauartbedingt auch gut geeignet für Poliermittel und Slurries
  • Umfangreiches Zubehör
  • Anschlussart: Schweißstutzen
  • Antriebsart: manuell
  • Antriebsbewegung: Linearantrieb
  • Körperwerkstoff: Inliner PFA / Outliner PVDF, kohlefaserverstärkt; PVDF
  • Konformität: EAC
  • Max. Betriebsdruck: 10 bar
  • Max. Medientemperatur: 80 °C
  • Min. Medientemperatur: -20 °C
  • Nennweiten: DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3''); DN 100 (4'')
Reinstwassernachreinigung / Polisher und Verteilung

Anwendung zum Produkt

Reinstwassernachreinigung / Polisher und Verteilung

Für die Produktionseinrichtung einer Forschungsanstalt muss die Reinstwasserqualität optimiert werden. In der Anlage werden Spezial- und Versuchswafer produziert. Das hierfür benötigte Wasser findet in den unterschiedlichsten Schritten der Wafer-Herstellung seinen Einsatz. Für diese speziellen Anwendungskriterien reicht die Qualität von gebräuchlichem Reinstwasser in Bezug auf Partikelfreiheit und schädliche Ionen nicht aus. Da die Anzahl der im Medium vorhandenen schädlichen Restmoleküle zu hoch sein kann, muss eine nochmalige Nachreinigung des bereits vorgereinigten Wassers erfolgen.