GEMÜ C58 iComLine

Pneumatisch betätigtes 3/2-Wege-Membransitzventil

  • Beschreibung
  • Merkmale
  • Technische Details

GEMÜ C58 ist ein hochreines 3/2-Wege Prozessventil um zwischen einem Zulauf und zwei Ausgängen umzuschalten, wobei es auch in die andere Durchflussrichtung betrieben werden kann. Die Schaltstellung kann über eine optische Sichtanzeige detektiert werden. Das 3/2-Wege-Prozessventil eignet sich für hochreine und aggressive Medien. Alle medienberührten Teile sind aus reinem und sehr beständigen PTFE ausgeführt. Daher eignet sich das 3/2-Wege Prozessventil besonders für Anwendungen in der Medienversorgung oder im Prozessbereich der Halbleiterfertigung.

  • Hoher Kv-Wert
  • Gute Eignung für aggressive Medien
  • Hohe Reinheit durch Fertigung im Reinraum
  • Geringer Platzbedarf durch kompakte Bauweise
  • Medientemperatur:-10 bis 130 °C
  • Umgebungstemperatur:0 bis 60 °C
  • Betriebsdruck:0 bis 5,5 bar
  • Nennweiten:DN 4 bis 10
  • Körperformen:Mehrwegekörper
  • Anschlussarten:Flare | PrimeLock® | Super 300 Type Pillar®
  • Körperwerkstoffe:PTFE TFM™
  • Dichtwerkstoffe:PTFE

News zum Produkt

29.03.2023

Erstes GEMÜ High Purity 3/2-Wege Membransitzventil