GEMÜ SU60

Elektromotorischer Antrieb für Single-Use Ventile

  • Beschreibung
  • Merkmale

Der elektromotorische Hohlwellenantrieb GEMÜ SU60 basiert auf einer bürsten- und sensorlosen Technik und garantiert dadurch eine hohe Performance und Lebensdauer. Durch den integrierten Stellungs- und Prozessregler ist er neben AUF/ZU-Anwendungen besonders für variable und komplexe Regelanwendungen geeignet.

Die Verbindung des Antriebs mit der medienberührten Einheit GEMÜ SUB, bestehend aus Ventilkörper und aufgeschweißter Dichtmembrane, erfolgt über eine Clampverbindung.

Nach Gebrauch kann die medienberührte Einheit GEMÜ SUB vom Antrieb einfach getrennt und ausgetauscht werden. Der Antrieb verbleibt in der Anlage.

  • Hermetische Trennung zwischen Medium und Antrieb
  • AUF/ZU-Funktion, Stellungs- und Prozessregler
  • Antriebskraft und Stellgeschwindigkeit variabel einstellbar
  • Optische Stellungsanzeige über LED und Anzeigespindel
  • Bedienbar über Weboberfläche eSy-Web oder Modbus TCP
  • Umfangreiche Funktionen (u.a. Stellungsrückmeldung, Öffnungs- und Schließhub-Begrenzung, Diagnosefunktionen)