Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ R629 eSyLite wird elektromotorisch betätigt. Es ist in der Version Auf/Zu erhältlich. Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert. Der selbsthemmende Antrieb hält bei Ausfall der Versorgungsspannung stabil seine Position.
- Elektromotorischer Linearantrieb für Auf-/Zu-Anwendungen
- Selbsthemmender Spindelantrieb
- Sicherheitsabschaltung integriert
- Optische Sichtanzeige und Handnotbetätigung serienmäßig
- Integriertes Notstrommodul (optional)
- Stellungsrückmelder GEMÜ 1215 (optional)
- Medientemperatur:-10 bis 80 °C
- Umgebungstemperatur:-10 bis 50 °C
- Betriebsdruck:0 bis 6 bar
- Nennweiten:DN 12 bis 50
- Körperformen:Durchgangskörper
- Anschlussarten:Armaturenverschraubung | Flansch | Flare | Gewinde | Klebemuffe | Stutzen
- Anschlussnormen:ANSI | ASTM | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Körperwerkstoffe:Inliner PP-H, grau / Outliner PP, verstärkt | Inliner PVDF / Outliner PP, verstärkt | PVC-U, grau | ABS | PP, verstärkt | PP-H, natur | PVDF
- Membranwerkstoffe:EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
- Versorgungsspannung:24 V DC
- Stellgeschwindigkeit:max. 3 mm/s
- Schutzart:IP 65
- Konformitäten:EAC | FDA