Diese Webseite verwendet Cookies.

Für unsere Webseiten und unseren Online-Shop setzen wir technisch notwendige Cookies und Cookies, die wir benötigen, um Ihre Anfragen bearbeiten zu können. Zusätzlich nutzen wir so genannte Tracking-Cookies. Mit Ihrer Hilfe können wir unsere Online-Auftritte optimieren und Ihnen so ein besseres Nutzungserlebnis anbieten. ...

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. Datenschutzerklärung

Funktionale Cookies

Diese Cookies sind zwingend notwendig, um alle Funktionen der GEMÜ Webseiten nutzen zu können und sind deshalb voreingestellt und können nicht deaktiviert werden. Ggf. können Sie dies umgehen, indem Sie die Einstellungen in Ihrem Browser ändern.

Webanalyse-Cookies

Sie können sich hier entscheiden, ob in Ihrem Browser ein eindeutiger Webanalyse-Cookie abgelegt werden darf, um dem Betreiber der Website die Erfassung und Analyse verschiedener statistischer Daten zu ermöglichen. Wenn Sie sich dagegen entscheiden möchten, klicken Sie den folgenden Link, um den Piwik-Deaktivierungs-Cookie in Ihrem Browser abzulegen.

Derzeit ist es GEMÜ leider nicht möglich, Einstellungen für mehrere Browser oder über Benutzerkontenübergreifend zu hinterlegen. Ebenso besteht die Möglichkeit, dass abhängig von Ihren Sicherheitseinstellungen im Browser, die von GEMÜ gesetzten Cookies durch das Schließen des Browsers verworfen werden und somit in Ihrer nächsten Sitzung nicht mehr zur Verfügung stehen. Falls Sie Ihren Browser schließen, wechseln oder mehrere PCs nutzen, müssen Sie manche Anpassungen ggf. erneut vornehmen.

GEMÜ R693

Elektromotorisch betätigtes Membranventil

  • Beschreibung
  • Merkmale
  • Technische Details

Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ R693 verfügt über einen wartungsarmen elektrischen Stellantrieb, ein Zahnriemengetriebe mit einem reversierbaren Synchronmotor. Das Ventil wird elektromotorisch betätigt. Eine Handnotbetätigung und eine optische Stellungsanzeige sind serienmäßig vorhanden.

  • Kompaktes Anlagendesign durch strömungsoptimierten High Flow Ventilkörper
  • Sichere Auf-Zu Funktion sowie reproduzierbares Regelverhalten
  • Direkte Verarbeitung elektrischer Stellgrößen 0/4 - 20 mA über optional erhältliches Zusatzmodul
  • Elektrische Stellungsrückmeldung mittels Potentiometer optional erhältlich
  • Anschlussart: Armaturenverschraubung; Flansch; Stutzen
  • Antriebsart: elektromotorisch
  • Dichtwerkstoff
  • Körperwerkstoff: ABS; Inliner PP-H, grau / Outliner PP, verstärkt; Inliner PVDF / Outliner PP, verstärkt; PVC-U, grau
  • Konformität: NSF
  • Max. Betriebsdruck: 10 bar
  • Max. Medientemperatur: 80 °C
  • Min. Medientemperatur: -10 °C
  • Nennweiten: DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2'')
  • Regelventil