Der Ventilkörper GEMÜ SUB des Single-Use Ventils GEMÜ SUMONDO verfügt über eine aufgeschweißte Membrane. Der Single-Use Ventilkörper wird mittels Clamp am pneumatischen Antrieb GEMÜ SUPM aus Edelstahl oder am manuellen Antrieb GEMÜ SUHK aus Kunststoff befestigt. Durch einen definierten Schließ- bzw. Öffnungsvorgang werden der Ventilkörper und der Antrieb verriegelt. Nach einmaliger Anwendung wird der Ventilkörper mitsamt Membrane vom Antrieb getrennt und entsorgt. Der Antrieb ist mehrfach verwendbar und verbleibt in der Anlage.
- Bruchsicher, korrosionsbeständig
- Mechanisch stabiler und gammasterilisierbarer Körperwerkstoff
- Konformitätsbescheinigung für Reinheit, Sicherheit und physikalische und chemische Tests
- Validation Guide auf Anfrage
- Ventilkörper erfüllt Reinheitsanforderungen der Pharmaindustrie (USP 85, 788, 790)
- Herstellung im Reinraum ISO Klasse 8
- Nennweiten: 1/4''“ (DN 8) bis 1''“ (DN 25)
- Medientemperatur: 5 bis 40 °C
- Umgebungstemperatur: 0 bis 40 °C
- Betriebsdruck*: 0 bis 4,9 bar
- Anschlussarten*: Clamp | Schlauchtülle
- Körperwerkstoffe: PP-R, natur
- Membranwerkstoffe: TPE
- Konformitäten: EAC | USP