GEMÜ Rückschlagventile

Komponenten für den Rohrleitungsbau

GEMÜ Rückschlagventile

Anwendungsbereiche und Branchen

Rückschlagventile werden in nahezu allen Anlagenarten und zahlreichen Prozessen und Anwendungen aller Industrien eingesetzt. GEMÜ bietet hier sowohl Rückschlagventile wie auch Rückschlagklappen an.

GEMÜ 560
560
  • Medientemperatur*: -10 bis 180 °C
  • Betriebsdruck*: 0,2 bis 25 bar
  • Nennweiten: DN 6 bis 50
  • Konformitäten: ATEX | EAC | FDA | Sauerstoff | TA-Luft
GEMÜ CV
CV
  • Medientemperatur*: 0 bis 130 °C
  • Betriebsdruck*: 0 bis 6 bar
  • Nennweiten: DN 4 bis 20
  • Konformitäten: EAC
GEMÜ N560
N560
  • Medientemperatur: 5 bis 80 °C
  • Umgebungstemperatur*: 5 bis 50 °C
  • Betriebsdruck*: 0 bis 16 bar
  • Nennweiten*: DN 10 bis 100
  • Körperformen: Durchgangskörper
  • Anschlussarten: Flansch | Gewinde | Klebemuffe | Stutzen
  • Anschlussnormen: ANSI | DIN | EN
  • Körperwerkstoffe: PP-H, natur | PVC-U
  • Sitzdichtungswerkstoffe: EPDM | FKM
  • Konformitäten: ATEX
GEMÜ R90
R90
  • Medientemperatur:-196 bis 400 °C
  • Betriebsdruck:0 bis 40 bar
  • Nennweiten:DN 15 bis 300
  • Anschlussarten:Flansch
  • Anschlussnormen:ANSI | ASME | EN
  • Körperwerkstoffe:1.0619, verzinktes Stahlgussmaterial | 1.4408, Feingussmaterial
  • Dichtwerkstoffe:EPDM | FKM | NBR | PTFE
  • Teller-/Federkreuzwerkstoffe:1.4408, Feingussmaterial | 1.4469, Duplex-Stahlgussmaterial
  • Federwerkstoffe:1.4571, Federstahl | 2.4610
  • Konformitäten:ATEX | DVGW Trinkwasser | EAC | FDA | KTW
GEMÜ R91
R91
  • Medientemperatur:-200 bis 300 °C
  • Betriebsdruck:0 bis 16 bar
  • Nennweiten:DN 50 bis 600
  • Anschlussarten:Flansch
  • Anschlussnormen:ANSI | ASME | EN
  • Körperwerkstoffe:1.0619, verzinktes Stahlgussmaterial | 1.4408, Feingussmaterial | EN-GJS-400-15
  • Dichtwerkstoffe:EPDM | FKM | NBR
  • Federwerkstoffe:1.4571, Federstahl
  • Konformitäten:EAC | WRAS
  • Flügelwerkstoff:1.4408, Feingussmaterial | 1.4469, Duplex-Stahlgussmaterial | EN-GJS-400-15, Sphärogussmaterial
GEMÜ RSK
RSK
  • Medientemperatur:-10 bis 120 °C
  • Umgebungstemperatur:0 bis 60 °C
  • Betriebsdruck:1 bis 10 bar
  • Nennweiten:DN 32 bis 600
  • Anschlussarten:Flansch
  • Anschlussnormen:ANSI | DIN | EN | ISO
  • Körperwerkstoffe:PVC-U, grau | PP | PVDF
  • Dichtwerkstoffe:FKM | NBR | PTFE
  • Scheibenwerkstoffe:PP-H | PVC-U | PVDF
  • Konformitäten:EAC
GEMÜ ZRSK
ZRSK
  • Medientemperatur:-10 bis 200 °C
  • Umgebungstemperatur:20 bis 95 °C
  • Betriebsdruck:1 bis 16 bar
  • Nennweiten:DN 32 bis 600
  • Anschlussarten:Flansch
  • Anschlussnormen:ANSI | DIN | EN | ISO
  • Körperwerkstoffe:1.0460, verzinktes Stahlgussmaterial | 1.4408, Feingussmaterial | 1.4571, Schmiedematerial | 2.0975, Bronzegussmaterial
  • Dichtwerkstoffe:EPDM | FKM | NBR | PTFE
  • Scheibenwerkstoffe:1.0460, verzinktes Stahlgussmaterial | 1.4408, Feingussmaterial | 1.4571, Schmiedematerial | 2.0975, Bronzegussmaterial
  • Konformitäten:ATEX | EAC | FDA