GEMÜ 9428

Elektromotorischer Schwenkantrieb

  • Beschreibung
  • Merkmale
  • Technische Details

Das Produkt ist ein elektromotorisch betätigter Schwenkantrieb. Der Antrieb ist für DC oder AC Betriebsspannungen konzipiert. Eine Handnotbetätigung und eine optische Stellungsanzeige sind serienmäßig integriert. Das Drehmoment in den Endlagen ist erhöht. Das ermöglicht eine an die Armaturen angepasste Schließcharakteristik.

  • Geringes Gewicht
  • Integrierte Handnotbetätigung
  • Optische Stellungsanzeige serienmäßig integriert
  • Robust und verschleißarm aufgrund mechanisch stabiler Ausführung
  • Umgebungstemperatur:-10 bis 60 °C
  • Drehmomente:6 bis 55 Nm
  • Versorgungsspannungen:100 - 250 V, 50/60 Hz | 12 V AC, 50/60 Hz | 12 V DC | 230 V AC, 50 Hz | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC

News zum Produkt

28.01.2022

Erweiterung des elektromotorischen Schwenkantriebs GEMÜ 9428

News zum Produkt

22.07.2022

GEMÜ 9428 mit höherer Schutzklasse ab sofort verfügbar