GEMÜ ASR

Pneumatischer Schwenkantrieb

  • Beschreibung
  • Merkmale
  • Technische Details
  • Zubehör

GEMÜ ASR ist ein pneumatischer, einfachwirkender Schwenkantrieb. Er arbeitet nach dem Doppelkolbenprinzip und eignet sich für den Aufbau auf Absperrklappen und Kugelhähne.

  • ATEX-Ausführung optional erhältlich
  • Bewährte Antriebstechnologie
  • Einfache Einstellung der Endlagen
  • Einfache Montage
  • Flexibel einsetzbar
  • Hubbegrenzung verfügbar (optional)
  • Robuste Ausführung
  • SIL 3 zertifiziert
  • Vielfältiges Zubehör
  • Umgebungstemperatur:-30 bis 100 °C
  • Anschlussart:Flansch
  • Drehmomente:4 bis 5000 Nm
  • Steuerdruck:6 bis 8 bar
  • Wirkweise:einfachwirkend
  • Konformitäten:Funktionale Sicherheit

Passendes Zubehör