GEMÜ GDR

Pneumatischer Basic Schwenkantrieb, doppeltwirkend

  • Beschreibung
  • Merkmale

Der pneumatische Basic Antrieb GEMÜ GDR ist ein doppeltwirkender, rechtsdrehender Schwenkantrieb für Auf/Zu Anwendungen. Mit genormtem Anschluss für Vorsteuerventil, Stellungsrückmeldung, sowie Flanschanschluss nach ISO 5211, eignet er sich für den Aufbau auf Absperrklappen und Kugelhähne.

  • Eloxiertes Aluminiumgehäuse mit Epoxid beschichtetem Deckel RAL5021
  • Einstellbereich Endlagen ± 5°
  • Geeignet für Auf/Zu Anwendungen in nicht aggressiver Umgebung
  • Schnittstelle gemäß EN ISO 5211
  • Schnittstelle für elektrische Rückmeldung bzw. Vorsteuerventil  nach VDI/VDE3845