GEMÜ SC

Pneumatischer Schwenkantrieb

  • Beschreibung
  • Merkmale
  • Technische Details
  • Zubehör

GEMÜ SC ist ein pneumatischer, einfachwirkender Schwenkantrieb. Er arbeitet nach dem Doppelkolbenprinzip und eignet sich für den Aufbau auf Absperrklappen und Kugelhähne.

  • ATEX-Ausführung optional erhältlich
  • Bewährte Antriebstechnologie
  • Einfache Einstellung der Endlagen
  • Flexibel einsetzbar
  • Hubbegrenzung verfügbar (optional)
  • Robuste Ausführung
  • Schnittstelle gemäß EN ISO 5211
  • Vielfältiges Zubehör
  • Drehmomente: 2 bis 4800 Nm
  • Umgebungstemperatur: -40 bis 80 °C
  • Anschlussart: Flansch
  • Steuerdruck: 6 bis 8 bar
  • Wirkweise: einfachwirkend
  • Konformitäten: ATEX | Funktionale Sicherheit

Passendes Zubehör