Niederlassung und Sprache wählen

Sprache wählen

Vertriebsinnendienst

Für alle vertrieblichen Themen:

Tel: +43 2236 304 345 0

Kontakt aufnehmen

Service-Helpline

Für alle After-Sales-Themen:

Tel: +49 7940 123 450

Helpline kontaktieren

Elektrisch betätigtes Vorsteuer-Magnetventil aus Kunststoff

GEMÜ 0324

Vorsteuerventil mit schwarzem Antrieb, weißem Ventilkörper und mehreren Gewindeanschlüssen zur präzisen Steuerung pneumatischer Systeme in industriellen Anwendungen.

3/2-Wege-Vorsteuerventil für den direkten Anbau

Produktinfos

Das direktgesteuerte 3/2-Wege-Vorsteuer-Magnetventil GEMÜ 0324 ist für den Direktanbau an pneumatisch betätigte Ventile konzipiert. Das Gehäuse besteht aus Kunststoff. Der Magnetantrieb ist mit Kunststoff ummantelt.

Hauptmerkmale

  • Mit Hohlschraube für direkte Befestigung am pneumatischen Antrieb
  • Robuste Ausführung
  • Leicht austauschbarer Antriebsmagnet
  • Optional integrierte LED (M12-Ausführung)
  • Multifunktionelle Einsatzmöglichkeit durch vielfältige Geräteausführungen
Vorsteuerventil mit schwarzem Antrieb, weißem Ventilkörper und mehreren Gewindeanschlüssen zur präzisen Steuerung pneumatischer Systeme in industriellen Anwendungen.

Technische Details

Parameter
Wert
Medientemperatur
-10 bis 50 °C
Umgebungstemperatur
-10 bis 50 °C
Betriebsdruck
0 bis 10 bar
Nennweite
DN 2
Elektrische Anschlussarten
Gerätestecker, Bauform A
M12-Stecker
Versorgungsspannungen
120 V AC, 50/60 Hz
230 V AC, 50/60 Hz
24 V AC, 50/60 Hz
24 V DC
Anschlussarten
Gewinde
Körperwerkstoffe
PA
Konformitäten
ATEX
EAC
FMEDA

Downloads

21 Ergebnisse
  • Datablad GEMÜ 0324

    pdf, 2.50 MB, DA

  • Datenblatt GEMÜ 0324

    pdf, 2.50 MB, DE

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 450 KB, DE/EN

  • Instrukcja obsługi GEMÜ 0324

    pdf, 2.81 MB, PL

  • Driftsvejledning GEMÜ 0324

    pdf, 2.80 MB, DA

  • Betriebsanleitung GEMÜ 0324

    pdf, 2.80 MB, DE

  • Scheda dati GEMÜ 0324

    pdf, 2.77 MB, IT

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 305 KB, DE/EN

  • Notice d'utilisation GEMÜ 0324

    pdf, 2.80 MB, FR

  • Fișa cu date GEMÜ 0324

    pdf, 2.50 MB, RO

  • Datasheet GEMÜ 0324 (TR)

    pdf, 2.50 MB, TR

  • Katalogový list GEMÜ 0324

    pdf, 2.50 MB, CS

Passende Services