GEMÜ CFSTF

Service-Werkzeug für Flare-Überwurfmuttern

  • Beschreibung
  • Merkmale
  • Technische Details
  • Zubehör

Das Service-Werkzeug GEMÜ CFSTF dient der Montage von Flare-Überwurfmuttern GEMÜ CF aus PFA, PVDF und kohlefaserverstärktem PFA. In Kombination mit einem Drehmomentschlüssel lässt sich ein genau definiertes Drehmoment erzielen.

  • Hohe Zuverlässigkeit, auch bei Vibration
  • Einfache Handhabung
  • Verschiedene Ausführungen und Anschlussarten
  • Größen von ¼“ bis 2“
  • Für Reinstmedien geeignet
  • Für eine platzsparende Verbindung in „Space Saver-Ausführung“ lieferbar
  • Werkstoff Fittingkörper: PFA
  • Werkstoff Überwurfmuttern:
  • Betriebsdruck: bis bar
  • Anschlussarten:
  • Nennweiten: DN “ bis “
  • Medientemperatur: max.
  • Konformitäten:

Passendes Zubehör