Zubehör: Produktliste

GEMÜ 1002
1002
GEMÜ 1010
1010
GEMÜ 1031
1031
GEMÜ 1034
1034
GEMÜ 1035
1035
Armaturenverschraubung
10 bar
80 °C
-10 °C
DN 10 (3/8''); DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3''); DN 100 (4'')
GEMÜ 1041
1041
DN 15 (1/2''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2'')
GEMÜ 1050
1050
GEMÜ 1108
1108
GEMÜ 1110
1110
GEMÜ 1114
1114
GEMÜ 1151
1151
GEMÜ 1152
1152
GEMÜ 1161
1161
GEMÜ 1210
1210
GEMÜ 1216
1216
GEMÜ 1219
1219
GEMÜ 1220
1220
GEMÜ 1221
1221
GEMÜ 1222
1222
GEMÜ 1223
1223
GEMÜ 1224
1224
GEMÜ 1250
1250
GEMÜ 1251
1251
GEMÜ 1252
1252
GEMÜ 1256
1256
GEMÜ 1257
1257
GEMÜ 1270
1270
GEMÜ 1271
1271
GEMÜ 1272
1272
GEMÜ 1273
1273
GEMÜ 1276
1276
50 °C
GEMÜ 1300
1300
GEMÜ 1310
1310
GEMÜ 1450
1450
GEMÜ 1460
1460
GEMÜ 1461
1461
GEMÜ 1750
1750
GEMÜ 2026
2026
GEMÜ 4150
4150
GEMÜ 4170
4170
GEMÜ 4180
4180
GEMÜ 4232
4232
75
80 °C
-10 °C
GEMÜ CF
CF
DN 4; DN 6; DN 8 (1/4''); DN 12; DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4'')
GEMÜ CFSTF
CFSTF
DN 4; DN 6; DN 10 (3/8''); DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1'')
GEMÜ PPF
PPF
16 bar
100 °C
-10 °C