Die Armaturenverschraubung GEMÜ 1035 ist einsetzbar für GEMÜ Kunststoffarmaturen und ist in verschiedenen Werkstoffen (PVC-U, PP, PVDF) und Nennweiten (DN 10 bis 100) verfügbar.
- Hochschlagzähes, robustes Material für sicheren Betrieb
- Physiologisch unbedenklich
- Zeitersparnis durch einfache und schnelle Montage und Demontage der Armaturen und Durchflussmesser im Rohrleitungssystem
- Kompakte Bauweise
- Medientemperatur:-10 bis 80 °C
- Umgebungstemperatur:-10 bis 50 °C
- Betriebsdruck:0 bis 10 bar
- Nennweiten:DN 10 bis 100
- Anschlussarten:Armaturenverschraubung
- Körperwerkstoffe:PP-H, natur | PVC-U | PVDF
- Membranwerkstoffe:EPDM | FKM