Schließ- und Öffnungsbegrenzung GEMÜ 660

Schließ- und Öffnungsbegrenzung GEMÜ 660

Ein Ventil für Abfüllprozesse ist meist sehr hohen Schaltzyklen ausgesetzt. Die Verschleißteile, vor allem die Absperrmembrane, wird dadurch mechanisch extrem beansprucht. Das Membranventil GEMÜ 660 wurde speziell für schnelle und hohe Taktfrequenzen konzipiert und besitzt deshalb seriell eine Schließ- und Öffnungsbegrenzung. Durch die Schließbegrenzung kann die Schließkraft dem vorhandenen Betriebsdruck angepasst werden. Hierdurch ist die Membrane nicht bei jedem Schließvorgang der höchsten Schließkraft ausgesetzt, die der Antrieb liefert und wird entsprechend geschont. Die Öffnungsbegrenzung hingegen dient zum Einstellen des Öffnungshubs. Dieser wird auf den notwendigen Volumenstrom begrenzt. Die mechanische Belastung der Absperrmembrane wird dadurch ebenfalls optimiert. Das Video zeigt detaillierte die einzelnen Schritte, die für die Einstellung der Schließ- und Öffnungsbegrenzung unabdingbar sind. Bei einem späteren Membranwechsel muss die Schließ- und Öffnungsposition erneut überprüft und gegebenenfalls nachjustiert werden. Weitere Informationen sowie praxisnahe Tipps gibt das GEMÜ Schulungsteam im Rahmen zahlreicher Schulungen.