Auf GEMÜ Webseiten werden Cookies verwandt. Wenn Sie die Seite nutzen, erklären Sie sich damit einverstanden. Um persönliche Einstellungen vorzunehmen, klicken Sie bitte hier

Wasseraufbereitung: Produktliste

Produktfilter

GEMÜ 0322
0322
Gewindemuffe
elektro-magnetisch
10 bar
50 °C
-10 °C
DN 2
GEMÜ 0324
0324
Gewindemuffe
elektro-magnetisch
10 bar
50 °C
-10 °C
DN 2
GEMÜ 0326
0326
Gewindemuffe
elektro-magnetisch
10 bar
50 °C
-10 °C
DN 2
GEMÜ 1002
1002
GEMÜ 1010
1010
GEMÜ 102
102
Gewindemuffe; Klebemuffe
elektro-magnetisch
4 bar
100 °C
-20 °C
DN 6; DN 8; DN 10
GEMÜ 1031
1031
GEMÜ 1034
1034
GEMÜ 1041
1041
DN 15; DN 25; DN 32; DN 40; DN 50