IO-Link

setzt mit seinen Versionen 1.0 und 1.1 einheitliche Standards

IO-Link

Auch auf übergeordneter Ebene treibt GEMÜ die Entwicklung von Branche und Technologien voran. So hat GEMÜ gemeinsam mit führenden Herstellern von Automatisierungsprodukten und -lösungen den neuen Kommunikationsstandard IO-Link entwickelt. 

Erster IO-Link-Device-Hersteller in der Ventil- und Prozesstechnik

GEMÜ ist Gründungsmitglied des IO-Link-Konsortiums, das eine neutrale, offene Schnittstelle entwickelt hat, die eine einfache Übertragung von Prozess-, Parameter- und Diagnosedaten zwischen Steuerung (Master) und einfachen Sensoren und Aktoren (Devices) ermöglicht. Mit dem Re-Design des intelligenten Stellungsrückmelders GEMÜ 1235 und der Entwicklung der Ventilanschaltung GEMÜ 4242 hat GEMÜ als erster Hersteller Ventiltechnikkomponenten mit einer IO-Link-Schnittstelle versehen. Mit ihm werden Sensoren und Aktoren einheitlich gesteuert, so dass die auf einer Punkt-zu-Punkt-Verbindung basierende Kommunikationsschnittstelle digitale oder analoge Daten als serielles Telegramm mittels einer Drei-Leiter-Verbindung überträgt.

Kundenvorteile

Der Standard IO-Link bietet zahlreiche Vorteile:

  • Zwischen dem Sensor/Aktor und der Steuerung/dem Leitsystem können zusätzliche Informationen bis in die unterste Feldebene ausgetauscht werden. Diese können für Diagnose und Parametrierung genutzt werden.
  • Durch die Nutzung von IO-Link reduziert sich die Schnittstellen- und Baugruppenvielfalt.
  • Das System lässt sich einfach in bestehende Feldbussysteme integrieren und leicht mittels einheitlichen Engineering Tools bedienen.
  • Dabei müssen keine Änderungen an der bestehenden bzw. gewohnten Topologie und Verdrahtung (bis zu 20 m) vorgenommen werden.
  • Beschaffungskosten und Montagezeiten für geschirmte Kabel und mehrpolige Parallelverdrahtungen entfallen zukünftig, da die Kommunikation über einen M12-Standardsteckverbinder erfolgt.

IO-Link ist mittlerweile als standardisiertes Kommunikationssystem in der internationalen Norm IEC 61131-9 zu finden.

Weitere Informationen

Detaillierte Informationen zum Kommunikationsstandard sowie zum Konsortium mit Mitgliedern wie Siemens, Beckhoff, B&R, Phoenix Contact, Pepperl+Fuchs, Tuck, IFM, Sick sind unter

www.io-link.com

Software-Dateien für IO-Link Master


PACTware Version 4 (ohne HART-Com DTM und Hilfstexte)

Turck Software „IO-Link IODD Interpreter und DTM“

Turck Software „DTM für USB IO-Link Master“

Konfigurationsdateien

Zum Download