Typ
Filtern nach
423: Absperrklappe, elektromotorisch betätigt
DN
Filtern nach
15: DN 15
20: DN 20
25: DN 25
32: DN 32
40: DN 40
50: DN 50
Gehäuseform
Filtern nach
D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart
Filtern nach
7: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil (Muffe) - DIN
33: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil Zoll - BS (Muffe)
78: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil (IR-Stumpfschweißen) - DIN
7R: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil (Gewindemuffe Rp) - DIN
Gehäusewerkstoff
Filtern nach
1: PVC-U, grau
Werkstoff Absperrdichtung
Filtern nach
4: FKM
9: Silikon (MVQ)
14: EPDM
Spannung/Frequenz
Filtern nach
B1: 12VDC
B4: 12V 50/60Hz
C1: 24VDC
C4: 24V 50/60Hz
N4: 400V 50/60Hz
R5: 15-30V 50/60Hz 12-48VDC
T4: 100-240V 50/60Hz
T5: 100-240VAC 50/60Hz 100/350VDC
U5: 24V-240V AC / DC für Model 20, 35, 55, 85, 140, 300
Regelmodul
Filtern nach
A0: AUF/ZU Antrieb
A31: AUF/ZU Antrieb, 3-Positionsantrieb, zusätzliche potentialfreie Endlagenschalter, Failsafe Akkupack (NC), Vorzugsrichtung einstellbar
A3: AUF/ZU Antrieb, 3-Positionsantrieb, zusätzliche potentialfreie Endlagenschalter
AB1: AUF/ZU Antrieb, 2 zusätzliche potentialfreie Endlagenschalter, zusätzlich potentialfreier Fehlerausgang für Strombegrenzung (max. Drehmoment überschritten), thermische Begrenzung und Programmfehler, Failsafe Akkupack (NC), Vorzugsrichtung einstellbar
AB2: AUF/ZU Antrieb, 2 zusätzliche potentialfreie Endlagenschalter, zusätzlich potentialfreier Fehlerausgang für Strombegrenzung (max. Drehmoment überschritten), thermische Begrenzung und Programmfehler, Failsafe Akkupack (NO), Vorzugsrichtung einstellbar
AB: AUF/ZU Antrieb, 2 zusätzliche potentialfreie Endlagenschalter, zusätzliche potentialfreie Drehmomentschalter, Class A (EN15714-2)
AE1: AUF/ZU Antrieb, 2 zusätzliche potentialfreie Endlagenschalter, BSR Akkupack (NC)
AE2: AUF/ZU Antrieb, 2 zusätzliche potentialfreie Endlagenschalter, BSR Akkupack (NO)
AE: AUF/ZU Antrieb, 2 zusätzliche potentialfreie Endlagenschalter, Class A (EN15714-2)
AP: AUF/ZU Antrieb, Potentiometerausgang, Class A (EN15714-2)
E11: Stellungsregler DPS, Sollwert extern 0-10V, BSR Akkupack (NC)
E12: Stellungsregler DPS, Sollwert extern 0-10V, BSR Akkupack (NO)
E1: Regelantrieb, Sollwert extern 0-10 VDC
E21: Stellungsregler DPS, Sollwert extern 4-20mA, BSR Akkupack (NC)
E22: Stellungsregler DPS, Sollwert extern 4-20mA, BSR Akkupack (NO)
E2: Regelantrieb, Sollwert extern 0/4-20mA
EB1: POSI-Stellungsregler, 2 zusätzliche potentialfreie Endlagenschalter, Steuer- und Rückmeldesignal, einstellbar auf 0-20mA/4-20mA/0-10V, Failsafe Akkupack (NC), Vorzugsrichtung einstellbar
EB2: POSI-Stellungsregler, 2 zusätzliche potentialfreie Endlagenschalter, Steuer- und Rückmeldesignal, einstellbar auf 0-20mA/4-20mA/0-10V, Failsafe Akkupack (NO), Vorzugsrichtung einstellbar
EB: Regelantrieb ohne Ansteuerung, Fremdverdrahtung notwendig, 2 zusätzliche potentialfreie Endlagenschalter, zusätzliche potentialfreie Drehmomentschalter
Antriebsausführung
Filtern nach
2015: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 11s, Drehmoment 15Nm, GEMÜ, Größe 2, Anschluss-Spannung B4, C4
3006: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 4s, Drehmoment 6Nm, GEMÜ, Größe 3, Anschluss-Spannung B1, C1, B4, C4
3015: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 11s, Drehmoment 15Nm, GEMÜ, Größe 3, Anschluss-Spannung B1, C1
3035: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 15s, Drehmoment 35Nm, GEMÜ, Größe 3, Anschluss-Spannung C1
J4C20: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 9s, Drehmoment 20Nm, J+J, Typ J4 Heizung, IP67
J4C35: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 9s, Drehmoment 35Nm, J+J, Typ J4 Heizung, IP67
RP32: Stellantrieb AUMA RP Mit abnehmbarer Handkurbel, Isolierstoffklasse B mechanische Stellungsanzeige, Heizung Schutzart IP67 nach EN 60529, C2 nach EN ISO 12944-2, Umgebungstemperatur Standard -20°C bis +60°C Drehmomentmessung und Drehmomentabschaltung,
VR25: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 7s, Drehmoment 25Nm, BAR/VALPES, V-Serie 24V AC/DC
Ausführungsart
Filtern nach
OHNE: Ohne
CONEXO
Filtern nach
OHNE: Ohne
C: integrierter RFID-Chip zur elektronischen Identifizierung und Rückverfolgbarkeit