Typ
Filtern nach
9428: elektrischer Schwenkantrieb, optische Stellungsanzeige, Handnotbetätigung
Feldbus
Filtern nach
000: Ohne
Antriebsverwendung
Filtern nach
Z: Zubehör
Antriebsflansch
Filtern nach
F03: F03, Flanschtyp DIN EN ISO 5211
F04: F04, Flanschtyp DIN EN ISO 5211
F05: F05, Flanschtyp DIN EN ISO 5211
F07: F07, Flanschtyp DIN EN ISO 5211
G05: Flanschtyp G05
Zentrierung
Filtern nach
N: ohne Zentrierung
Y: mit Zentrierung
Nabe und Schlüsselweite
Filtern nach
S08: Stern, SW 8 mm
S09: Stern, SW 9 mm
S11: Stern, SW 11 mm
S14: Stern, SW 14 mm
Spannung / Frequenz
Filtern nach
B1: 12 V DC
B4: 12 V/50 - 60 Hz
C1: 24 V DC
C4: 24V 50/60Hz
Regelmodul
Filtern nach
A0: AUF/ZU Antrieb
AE: AUF/ZU Antrieb, 2 zusätzliche potentialfreie Endlagenschalter Class A (EN15714-2)
Antriebsausführung
Filtern nach
2015: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 11s, Drehmoment 15Nm, GEMÜ, Größe 2, Anschluss-Spannung B4, C4
3006: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 4s, Drehmoment 6Nm, GEMÜ, Größe 3, Anschluss-Spannung B1, C1, B4, C4
3015: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 11s, Drehmoment 15Nm, GEMÜ, Größe 3, Anschluss-Spannung B1, C1
3035: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 15s, Drehmoment 35Nm, GEMÜ, Größe 3, Anschluss-Spannung C1
3055: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 15s, Drehmoment 55Nm, GEMÜ, Größe 3, Anschluss-Spannung C1
Ausführungsart
Filtern nach
OHNE: Ohne
0101: Mediumsbereich auf Lackverträglichkeit gereinigt, Teile in Folie eingeschweißt
6598: 1 Steckverbinder Hirschmann N6R
6722: 2 Steckverbinder Harting Han 7D
6812: Anschluss mit 2 Hirschmannstecker N6R, Steuer-Netzleitung galvanisch getrennt
7158: mit Kabelverschraubung
CONEXO
Filtern nach
OHNE: Ohne
C: integrierter RFID-Chip zur elektronischen Identifizierung und Rückverfolgbarkeit