Typ
Filtern nach
ADA: Universal Antrieb, pneumatisch, doppeltwirkend, rechtsdrehend
Antriebsgröße
Filtern nach
0020U: 0020 (ADA/ASR/ASL)
0040U: 0040 (ADA/ASR/ASL)
0080U: 0080 (ADA/ASR/ASL)
0130U: 0130 (ADA/ASR/ASL)
0200U: 0200 (ADA/ASR/ASL)
0300U: 0300 (ADA/ASR/ASL)
0500U: 0500 (ADA/ASR/ASL)
0850U: 0850 (ADA/ASR/ASL)
1200U: 1200 (ADA/ASR/ASL)
1750U: 1750 (ADA/ASR/ASL)
2100U: 2100 (ADA/ASR/ASL)
2500U: 2500 (ADA/ASR/ASL)
4000U: 4000 (ADA/ASR/ASL)
Antriebsflansch
Filtern nach
F03: F03, Flanschtyp DIN EN ISO 5211
F04: F04, Flanschtyp DIN EN ISO 5211
F05: F05, Flanschtyp DIN EN ISO 5211
F07: F07, Flanschtyp DIN EN ISO 5211
F10: F10, Flanschtyp DIN EN ISO 5211
F14: F14, Flanschtyp DIN EN ISO 5211
F16: F16, Flanschtyp DIN EN ISO 5211
Antriebsflansch
Filtern nach
OHNE: Ohne
/05: F05, Flanschtyp DIN EN ISO 5211
/07: F07, Flanschtyp DIN EN ISO 5211
/10: F10, Flanschtyp DIN EN ISO 5211
/12: F12, Flanschtyp DIN EN ISO 5211
/14: F14, Flanschtyp DIN EN ISO 5211
/25: F25, Flanschtyp DIN EN ISO 5211
Nabe und Schlüsselweite
Filtern nach
S09: Stern, SW = 9 mm
S14S11: Stern, SW = 14 mm, Adapter auf SW = 11 mm
S17S14: Stern, SW = 17 mm, Adapter auf SW = 14 mm
S22: Stern, SW = 22 mm
S27: Stern, SW = 27 mm
S36S27: Stern, SW = 36 mm, Adapter auf SW = 27 mm
S36: Stern, SW = 36 mm
S46: Stern, SW = 46 mm
S55: Stern, SW = 55 mm
Werkstoff
Filtern nach
A: Allg. Industrieasuführung (ADA/ASR/ASL), Gehäuse Alu, Eloxalschicht 25-35µm, Endkappen Alu, pulverbeschichtet, Welle C-Stahl + ENP, Schrauben A2
F: Version A2 (ADA/ASR/ASL) für agressive Umgebung C5-M, Gehäuse Alu + EPOXID-Beschichtung, Endkappen Alu, pulverbeschichtet, Welle SS316, Schrauben A4, Korrosionsschutz C5-M nach EN-ISO 12944-2
Hubbegrenzung
Filtern nach
OHNE: Ohne
H: Antrieb mit Hubbegrenzung
Sonderausführung
Filtern nach
OHNE: Ohne
X: ATEX-Zertifizierung
CONEXO
Filtern nach
OHNE: Ohne
C: integrierter RFID-Chip zur elektronischen Identifizierung und Rückverfolgbarkeit