Typ
Filtern nach
SC: Premium Antrieb, pneumatisch, einfachwirkend, rechtsdrehend
Antriebsgröße
Filtern nach
0015U: 00015 (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4)
0030U: 00030 (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4)
0060U: 00060 (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4)
0100U: 00100 (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4)
010TU: 10000 (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4)
0150U: 00150 (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4)
0220U: 00220 (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4)
0300U: 00300 (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4)
0450U: 00450 (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4)
0600U: 00600 (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4)
0900U: 00900 (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4)
1200U: 01200 (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4)
2000U: 02000 (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4)
3000U: 03000 (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4)
4000U: 04000 (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4)
5000U: 05000 (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4)
Federsatz
Filtern nach
2: Federn je Seite (SC/SO/S3/S4)
3: Federn je Seite (SC/SO/S3/S4)
4: Federn je Seite (SC/SO/S3/S4)
5: Federn je Seite (SC/SO/S3/S4)
6: Federn je Seite (SC/SO/S3/S4)
8: Federn je Seite (SC/SO/S3/S4)
2/3: Federn je Seite (SC/SO/S3/S4)
3/4: Federn je Seite (SC/SO/S3/S4)
4/5: Federn je Seite (SC/SO/S3/S4)
5/6: Federn je Seite (SC/SO/S3/S4)
SC4: Federnkonfiguration, nicht gekammert (SC/SO/S3/S4/Größe 0015)
SC5: Federnkonfiguration, nicht gekammert (SC/SO/S3/S4/Größe 0015)
SC6: Federnkonfiguration, nicht gekammert (SC/SO/S3/S4/Größe 0015)
SC8: Federnkonfiguration, nicht gekammert (SC/SO/S3/S4/Größe 0015)
Antriebsflansch
Filtern nach
F03: F03, Flanschtyp DIN EN ISO 5211
F04: F04, Flanschtyp DIN EN ISO 5211
F05: F05, Flanschtyp DIN EN ISO 5211
F07: F07, Flanschtyp DIN EN ISO 5211
F10: F10, Flanschtyp DIN EN ISO 5211
F12: F12, Flanschtyp DIN EN ISO 5211
F14: F14, Flanschtyp DIN EN ISO 5211
F16: F16, Flanschtyp DIN EN ISO 5211
Antriebsflansch
Filtern nach
OHNE: Ohne
/05: F05, Flanschtyp DIN EN ISO 5211
/07: F07, Flanschtyp DIN EN ISO 5211
/10: F10, Flanschtyp DIN EN ISO 5211
/12: F12, Flanschtyp DIN EN ISO 5211
/25: F25, Flanschtyp DIN EN ISO 5211
/30: F30, Flanschtyp DIN EN ISO 5211
Nabe und Schlüsselweite
Filtern nach
D27: Vierkant diagonal, SW = 27 mm
S11: Stern, SW = 11 mm
S14: Stern, SW = 14 mm
S17: Stern, SW = 17 mm
S22: Stern, SW = 22 mm
S27: Stern, SW = 27 mm
S36: Stern, SW = 36 mm
S46: Stern, SW = 46 mm
S55: Stern, SW = 55 mm
Werkstoff
Filtern nach
A: Allg. Industrieasuführung (Version A/DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4), Gehäuse Alu, Eloxalschicht 25-35µm, Endkappen Alu, pulverbeschichtet, Welle C-Stahl + ENP, Schrauben A2
C: Allg. Industrieausführung, schnell schließend / öffnend (fast acting)
D: Version D (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4), für agressive Umgebung, Chemie, Gehäuse/Endkappe Alu mit Eloxal- und PTFE-Beschichtung, Welle C-Stahl + ENP, Schrauben A2
E: Version E (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4), für agressive Umgebung, Seewasser, Gehäuse/Endkappe Alu mit Eloxal- und PTFE-Beschichtung, Welle Edelstahl, Schrauben A2
F: Version EC (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4), für agressive Umgebung, Chemie, Gehäuse Alu + EPOXID-Beschichtung, Endkappen Alu, pulverbeschichtet, Welle Edelstahl, Schrauben A4
Hubbegrenzung
Filtern nach
OHNE: Ohne
H: Antrieb mit Hubbegrenzung
Sonderausführung
Filtern nach
OHNE: Ohne
X: ATEX-Zertifizierung
CONEXO
Filtern nach
OHNE: Ohne
C: integrierter RFID-Chip zur elektronischen Identifizierung und Rückverfolgbarkeit