Typ
Filtern nach
9507: Antrieb Schrägsitzventil, manuell betätigt, Kunststoff-Handrad
DN
Filtern nach
8: DN 8
10: DN 10
15: DN 15
20: DN 20
25: DN 25
32: DN 32
40: DN 40
50: DN 50
65: DN 65
80: DN 80
Antriebsverwendung
Filtern nach
Z: Zubehör
Anschlussart
Filtern nach
OHNE: Ohne
Werkstoff Ventilkörper
Filtern nach
37: verwendet für Ventilkörperwerkstoff 1.4408, Feinguss
40: verwendet für Ventilkörperwerkstoff 1.4435 (F316L), Schmiedekörper
Sitzdichtung
Filtern nach
4: FKM
5: PTFE
10: 1.4404
5G: PTFE, glasfaserverstärkt
5P: PTFE USP Class VI
PK: Peek
Steuerfunktion
Filtern nach
0: Manuell betätigt mit Handradarretierung
Antriebsausführung
Filtern nach
0: Antriebsgröße 0
1: Antriebsgröße 1
2: Antriebsgröße 2
1K: Antriebsgröße 1K
Regelkegel
Filtern nach
OHNE: Ohne
RS235: 5 m³/h - linear
RS236: 10 m³/h - linear
RS237: 15 m³/h - linear
RS238: 24 m³/h - linear
RS239: 38 m³/h - linear
RS240: 60 m³/h - linear
RS245: 5 m³/h - mod.EQ
RS246: 10 m³/h - mod.EQ
RS247: 15 m³/h - mod.EQ
RS248: 24 m³/h - mod.EQ
RS249: 38 m³/h - mod.EQ
RS250: 60 m³/h - mod.EQ
RS251: 2,7 m³/h - linear
RS252: 6,3 m³/h - linear
RS253: 13,3 m³/h - linear
RS254: 35,6 m³/h - linear
RS255: 58 m³/h - linear
RS256: 2 m³/h - linear
RS257: 4 m³/h - linear
RS258: 9 m³/h - linear
RS259: 17 m³/h - linear
RS260: 27 m³/h - linear
RS261: 2,7 m³/h - mod.EQ
RS262: 6,3 m³/h - mod.EQ
RS263: 13,3 m³/h - mod.EQ
RS264: 35,6 m³/h - mod.EQ
RS265: 58 m³/h - mod.EQ
RS266: 2 m³/h - mod.EQ
RS267: 4 m³/h - mod.EQ
RS268: 9 m³/h - mod.EQ
RS269: 17 m³/h - mod.EQ
RS270: 27 m³/h - mod.EQ
Ausführungsart
Filtern nach
OHNE: Ohne
Sonderausführung
Filtern nach
OHNE: Ohne
B: Starre Tellerbefestigung Sonderausführung für Sauerstoff, (max. Temperatur 60 °C; max. Betriebsdruck 10 bar), Durchflussrichtung nur gegen den Teller möglich! betriebsmedienberührte Dichtwerkstoffe und Hilfsstoffe mit BAM-Prüfung
C: Starre Tellerbefestigung
CONEXO
Filtern nach
OHNE: Ohne
C: integrierter RFID-Chip zur elektronischen Identifizierung und Rückverfolgbarkeit