Regelkegel
Filtern nach
OHNE: Ohne
R1035: 6 m³/h - mod.EQ
R2833: 40 m³/h - mod.EQ
RA401: 0,1 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RA402: 0,16 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RB201: 0,16 m³/h - linear mit red. Sitz
RB202: 0,25 m³/h - linear mit red. Sitz
RB203: 0,4 m³/h - linear mit red. Sitz
RB401: 0,25 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RB402: 0,4 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RC201: 0,63 m³/h - linear mit red. Sitz
RC202: 1 m³/h - linear mit red. Sitz
RC401: 0,63 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RC402: 1 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RD201: 1,6 m³/h - linear mit red. Sitz
RD202: 1,6 m³/h - linear mit red. Sitz
RD401: 1,6 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RD402: 1,6 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RE201: 2,5 m³/h - linear mit red. Sitz
RE202: 2,5 m³/h - linear mit red. Sitz
RE203: 2,5 m³/h - linear mit red. Sitz
RE401: 2,5 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RE402: 2,5 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RE403: 2,5 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RF201: 4 m³/h - linear mit red. Sitz
RF202: 4 m³/h - linear mit red. Sitz
RF203: 4 m³/h - linear mit red. Sitz
RF401: 4 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RF402: 4 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RF403: 4 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RG201: 6,3 m³/h - linear mit red. Sitz
RG202: 6,3 m³/h - linear mit red. Sitz
RG203: 6,3 m³/h - linear mit red. Sitz
RG204: 6,3 m³/h - linear mit red. Sitz
RG401: 6,3 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RG402: 6,3 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RG403: 6,3 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RG404: 6,3 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RH201: 10 m³/h - linear mit red. Sitz
RH202: 10 m³/h - linear mit red. Sitz
RH203: 10 m³/h - linear mit red. Sitz
RH204: 10 m³/h - linear mit red. Sitz
RH401: 10 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RH402: 10 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RH403: 10 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RH404: 10 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RJ201: 16 m³/h - linear mit red. Sitz
RJ202: 16 m³/h - linear mit red. Sitz
RJ203: 16 m³/h - linear mit red. Sitz
RJ401: 16 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RJ402: 16 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RJ403: 16 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RK201: 25 m³/h - linear mit red. Sitz
RK202: 25 m³/h - linear mit red. Sitz
RK401: 25 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RK402: 25 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RM201: 40 m³/h - linear mit red. Sitz
RM401: 40 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RS000: 5 m³/h - linear
RS001: 5 m³/h - linear
RS002: 10 m³/h - linear
RS003: 10 m³/h - linear
RS004: 15 m³/h - linear
RS005: 24 m³/h - linear
RS006: 38 m³/h - linear
RS007: 60 m³/h - linear
RS010: 5 m³/h - mod.EQ
RS011: 5 m³/h - mod.EQ
RS012: 10 m³/h - mod.EQ
RS013: 10 m³/h - mod.EQ
RS014: 15 m³/h - mod.EQ
RS015: 24 m³/h - mod.EQ
RS016: 38 m³/h - mod.EQ
RS017: 60 m³/h - mod.EQ
RS040: 2,7 m³/h - mod.EQ
RS041: 2,7 m³/h - mod.EQ
RS042: 6,3 m³/h - mod.EQ
RS043: 6,3 m³/h - mod.EQ
RS044: 13,3 m³/h - mod.EQ
RS046: 35,6 m³/h - mod.EQ
RS047: 58 m³/h - mod.EQ
RS048: 35,6 m³/h - mod.EQ
RS050: 2,7 m³/h - linear
RS051: 2,7 m³/h - linear
RS052: 6,3 m³/h - linear
RS053: 6,3 m³/h - linear
RS054: 13,3 m³/h - linear
RS056: 35,6 m³/h - linear
RS057: 58 m³/h - linear
RS058: 2 m³/h - linear
RS059: 2 m³/h - linear
RS060: 2 m³/h - mod.EQ
RS061: 2 m³/h - mod.EQ
RS062: 4 m³/h - linear
RS063: 4 m³/h - linear
RS064: 4 m³/h - mod.EQ
RS065: 4 m³/h - mod.EQ
RS066: 9 m³/h - linear
RS067: 9 m³/h - mod.EQ
RS068: 20 m³/h - linear
RS069: 20 m³/h - mod.EQ
RS070: 30 m³/h - linear
RS071: 30 m³/h - mod.EQ
RS072: 50 m³/h - linear
RS073: 50 m³/h - mod.EQ
RS078: 35,6 m³/h - linear
RS080: 24 m³/h - linear
RS081: 38 m³/h - linear
RS082: 50 m³/h - linear
RS083: 20 m³/h - linear
RS084: 30 m³/h - linear
RS085: 30 m³/h - linear
RS090: 24 m³/h - mod.EQ
RS091: 38 m³/h - mod.EQ
RS092: 50 m³/h - mod.EQ
RS093: 20 m³/h - mod.EQ
RS094: 30 m³/h - mod.EQ
RS095: 30 m³/h - mod.EQ