Typ
Filtern nach
560: Schrägsitz-Rückschlagventil
DN
Filtern nach
6: DN 6
8: DN 8
10: DN 10
15: DN 15
20: DN 20
25: DN 25
32: DN 32
40: DN 40
50: DN 50
Gehäuseform
Filtern nach
D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart
Filtern nach
0: Stutzen DIN
1: Gewindemuffe DIN ISO 228
9: Gewindestutzen DIN ISO 228
13: Flansch EN 1092 / PN 25 / Form B
16: Stutzen DIN EN 10357 Serie B (Ausgabe 2014; ehemals DIN 11850 Reihe 1)
17: Stutzen EN 10357 Serie A / DIN 11866 Reihe A ehemals DIN 11850 Reihe 2
37: Stutzen SMS 3008
47: Flansch ANSI Class 150 RF
59: Stutzen ASME BPE / DIN EN 10357 Serie C (ab Ausgabe 2022) / DIN 11866 Reihe C
60: Stutzen ISO 1127 / DIN EN 10357 Serie C (Ausgabe 2014) / DIN 11866 Reihe B
63: Stutzen ANSI/ASME B36.19M Schedule 10s
80: Clamp ASME BPE, Baulänge FTF ASME BPE
3D: Gewindemuffe NPT, Baulänge ETE DIN 3202-4 Reihe M8
Werkstoff Ventilkörper
Filtern nach
34: 1.4435, Feinguss
37: 1.4408, Feinguss
40: 1.4435 (F316L), Schmiedekörper
C2: 1.4435, Feinguss
Sitzdichtung
Filtern nach
5: PTFE
14: EPDM
30: PFA
5G: PTFE, glasfaserverstärkt
5P: PTFE USP Class VI
Antriebsausführung
Filtern nach
0: Antriebsgröße 0
1: Antriebsgröße 1
1K: Antriebsgröße 1K
Ausführungsart
Filtern nach
OHNE: Ohne
0101: Mediumsbereich auf Lackverträglichkeit gereinigt, Teile in Folie eingeschweißt
1502: Ra ≤ 0,8 µm innen mechanisch poliert, außen gestrahlt, Oberflächenangaben beziehen sich auf medienberührte Oberflächen
1903: Ra ≤ 0,6 μm (25 μinch) für medienberührte Oberflächen, gemäß ASME BPE SF2 + SF3 innen mechanisch poliert
1904: Ra ≤ 0,8 μm (30 μinch) für medienberührte Oberflächen, gemäß DIN 11866 H3, innen mechanisch poliert
1909: Ra ≤ 0,4 μm (15 μinch) für medienberührte Oberflächen, gemäß DIN 11866 H4, ASME BPE SF1 innen mechanisch poliert
Sonderausführung
Filtern nach
OHNE: Ohne
CONEXO
Filtern nach
OHNE: Ohne
C: integrierter RFID-Chip zur elektronischen Identifizierung und Rückverfolgbarkeit