Typ
Filtern nach
RSK: Rückschlagklappe
DN
Filtern nach
0032: DN 32
0040: DN 40
0050: DN 50
0065: DN 65
0080: DN 80
0100: DN 100
0125: DN 125
0150: DN 150
0200: DN 200
0250: DN 250
0300: DN 300
0350: DN 350
0400: DN 400
0450: DN 450
0500: DN 500
Betriebsdruck
Filtern nach
0: 3 bar
1: 6 bar
2: 10 bar
7: 5 bar
8: 8 bar
Anschlussart
Filtern nach
1: PN 6 / Flansch EN 1092
2: PN 10 / Flansch EN 1092
D: ANSI B16.5, Class 150
Gehäusewerkstoff
Filtern nach
1: PVC-U
5: PP
20: PVDF
Werkstoff Scheibe
Filtern nach
1: PVC-U
5: PP
20: PVDF
Dichtungsmaterial
Filtern nach
2: NBR
4: FKM
5: PTFE
14: EPDM
18: EPDM (FDA-, DVGW-Wasser-Zertifizierung)
Federrückstellung
Filtern nach
F0: ohne Rückstellfeder
F1: Feder 1.4571
F2: Feder Hastelloy
Ausführungsart
Filtern nach
OHNE: Ohne
0101: Mediumsbereich auf Lackverträglichkeit gereinigt, Teile in Folie eingeschweißt
0107: Armatur öl- und fettfrei, mediumseitig gereinigt und im PE Beutel verpackt
Sonderausführung
Filtern nach
OHNE: Ohne
D: DVGW-Wasser-Zertifizierung