Das 2/2-Wege-Schlauchquetschventil GEMÜ Q50 eSyStep wird elektrisch betätigt. Der Antrieb eSyStep ist als AUF/ZU Antrieb oder als Antrieb mit integriertem Stellungsregler verfügbar. Das Ventil führt einen Schlauch, der zur Steuerung und Regelung von Medien durch ein Druckstück von oben zusammengepresst wird. Durch die speziell entwickelte Kontur des Druckstücks und die Kontur der Schlauchaufnahme wird die Belastung des Schlauches minimiert und somit die Lebensdauer der Schläuche erhöht. Mit einfachen Handgriffen und ohne Werkzeuge können Schläuche sicher eingelegt und entnommen werden. Eine optische und elektrische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert.
Auf-/Zu-Funktion oder mit integriertem Stellungsregler
Lineare und modifiziert gleichprozentige Regelkennlinien realisierbar
Parametrierbar mittels IO-Link
Endlagenprogrammierung vor Ort oder extern über Programmiereingang
Schneller, sicherer Schlauchwechsel
Einfacher Austausch von Einsätzen und Druckstücken für verschiedene Schlauchgrößen bei gleichem Antrieb
Minimierte Schlauchbelastung durch optimiertes Druckstück
Mehrere Montagemöglichkeiten durch Befestigungsflansch oder Innengewinde am Körper in der Anlage möglich
Das 2/2-Wege-Schlauchquetschventil wird elektrisch betätigt. Der Antrieb eSyStep ist als AUF/ZU Antrieb oder als Antrieb mit integriertem Stellungsregler verfügbar. Das Ventil führt einen Schlauch, der zur Steuerung und Regelung von Medien durch ein Druckstück von oben zusammengepresst wird. Durch die speziell entwickelte Kontur des Druckstücks und die Kontur der Schlauchaufnahme wird die Belastung des Schlauches minimiert und somit die Lebensdauer der Schläuche erhöht. Mit einfachen Handgriffen und ohne Werkzeuge können Schläuche sicher eingelegt und entnommen werden. Eine optische und elektrische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert.
Typ: Schlauchquetschventil, elektrisch betätigt, eSyStep
Schlauchinnendurchmesser: 8: 1/2 " Innendurchmesser
Schlauchaußendurchmesser: di: 22,230 mm Außendurchmesser
Ausführung Schlauchträger: PA: Kunststoff Ausführung, Schlauchträger PA & Schlauchaufnahme PA
Spannung / Frequenz: C1: 24 V DC
Regelmodul: S5: Stellungsregler, konfiguriert für Notstrommodul (NC)
Montage Variante: FT: Mit Befestigungsflansch oben
Antriebsausführung: 0A: Antriebsgröße 0
Das 2/2-Wege-Schlauchquetschventil GEMÜ Q50 eSyStep wird elektrisch betätigt. Der Antrieb eSyStep ist als AUF/ZU Antrieb oder als Antrieb mit integriertem Stellungsregler verfügbar. Das Ventil führt einen Schlauch, der zur Steuerung und Regelung von Medien durch ein Druckstück von oben zusammengepresst wird. Durch die speziell entwickelte Kontur des Druckstücks und die Kontur der Schlauchaufnahme wird die Belastung des Schlauches minimiert und somit die Lebensdauer der Schläuche erhöht. Mit einfachen Handgriffen und ohne Werkzeuge können Schläuche sicher eingelegt und entnommen werden. Eine optische und elektrische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert.
Typ: Q50: Schlauchquetschventil, elektrisch betätigt, eSyStep
Schlauchinnendurchmesser: 8: 1/2 " Innendurchmesser
Schlauchaußendurchmesser: di: 22,230 mm Außendurchmesser
Ausführung Schlauchträger: PA: Kunststoff Ausführung, Schlauchträger PA & Schlauchaufnahme PA
Spannung / Frequenz: C1: 24 V DC
Regelmodul: S5: Stellungsregler, konfiguriert für Notstrommodul (NC)
Montage Variante: FT: Mit Befestigungsflansch oben
Antriebsausführung: 0A: Antriebsgröße 0
Artikelnummer: 88768282 Q50 8DIPAC1S5 FT 0A
The 2/2-way pinch valve is motorized. The eSyStep electric actuator is available as ON/OFF or with integrated positioner. The valve guides a tube which is compressed from above by a compressor to control and regulate media. The compressor's specially developed contour and the tube holder's contour minimize the strain on the tube and thus increase the tubes' service life. Tubes can be safely inserted and removed in simple steps and without tools. An optical and electrical position indicator is integrated as standard.
Type: Q50: Pinch valve, electrically operated, eSyStep
Hose inner diameter: 8: 1/2 " inner diameter
Hose outer diameter: di: 22,230 mm outer diameter
Version hose carrier: PA: Hybrid version, hose carrier PA & hose fitting PA
Voltage / Frequency: C1: 24 V DC
Control module: S5: Positioner, configured for emergency power supply module (NC)
Mounting variant: FT: With top mounting flange
Actuator version: 0A: Actuator size 0
The GEMÜ Q50 eSyStep 2/2-way pinch valve is motorized. The eSyStep electric actuator is available as ON/OFF or with integrated positioner. The valve guides a tube which is compressed from above by a compressor to control and regulate media. The compressor's specially developed contour and the tube holder's contour minimize the strain on the tube and thus increase the tubes' service life. Tubes can be safely inserted and removed in simple steps and without tools. An optical and electrical position indicator is integrated as standard.
Type: Q50: Pinch valve, electrically operated, eSyStep
Hose inner diameter: 8: 1/2 " inner diameter
Hose outer diameter: di: 22,230 mm outer diameter
Version hose carrier: PA: Hybrid version, hose carrier PA & hose fitting PA
Voltage / Frequency: C1: 24 V DC
Control module: S5: Positioner, configured for emergency power supply module (NC)
Mounting variant: FT: With top mounting flange
Actuator version: 0A: Actuator size 0
Item number: 88768282 Q50 8DIPAC1S5 FT 0A
La vanne à pincement 2/2 voies GEMÜ Q50 eSyStep est à commande électrique. L'actionneur eSyStep est disponible sous forme d'actionneur Tout ou Rien ou d'actionneur à positionneur intégré. La vanne guide un tuyau qui est comprimé par le haut par un sabot pour assurer le contrôle et la régulation de fluides. Le contour spécialement développé pour le sabot ainsi que le contour du logement du tuyau minimisent la contrainte exercée sur le tuyau, ce qui augmente la durée de vie des tuyaux. Les tuyaux peuvent être insérés et retirés en toute sécurité en quelques gestes, sans outils. Un indicateur optique et électrique de position est intégré de série.
Type: Q50: Pinch valve, electrically operated, eSyStep
Hose inner diameter: 8: 1/2 " inner diameter
Diamètre extérieur du tuyau: di: 22,230 mm de diamètre extérieur
Version hose carrier: PA: Hybrid version, hose carrier PA & hose fitting PA
Tension/Fréquence: C1: 24 V DC
Module de régulation: S5: Positionneur, configuré pour module d'alimentation électrique de secours (NF)
Mounting variant: FT: With top mounting flange
Type d'actionneur: 0A: Taille d'actionneur 0
La vanne à pincement 2/2 voies GEMÜ Q50 eSyStep est à commande électrique. L'actionneur eSyStep est disponible sous forme d'actionneur Tout ou Rien ou d'actionneur à positionneur intégré. La vanne guide un tuyau qui est comprimé par le haut par un sabot pour assurer le contrôle et la régulation de fluides. Le contour spécialement développé pour le sabot ainsi que le contour du logement du tuyau minimisent la contrainte exercée sur le tuyau, ce qui augmente la durée de vie des tuyaux. Les tuyaux peuvent être insérés et retirés en toute sécurité en quelques gestes, sans outils. Un indicateur optique et électrique de position est intégré de série.
Type: Q50: Pinch valve, electrically operated, eSyStep
Hose inner diameter: 8: 1/2 " inner diameter
Diamètre extérieur du tuyau: di: 22,230 mm de diamètre extérieur
Version hose carrier: PA: Hybrid version, hose carrier PA & hose fitting PA
Tension/Fréquence: C1: 24 V DC
Module de régulation: S5: Positionneur, configuré pour module d'alimentation électrique de secours (NF)
Mounting variant: FT: With top mounting flange
Type d'actionneur: 0A: Taille d'actionneur 0
Numéro d'article: 88768282 Q50 8DIPAC1S5 FT 0A
Die Ausschreibungstexte wurden in die Zwischenablage kopiert