FPMR 77 12 6 30 HP

Réduction droite

Numéro d'article: 88457352
Description
Type FPMR Raccord avec réduction Flare x Flare pour passage de cloison - version longue
Matériau de l'écrou 77 Écrou PFA
Raccordement X 12 3/4", Code International : 12
Raccordement Z 6 3/8 " code international: 6
Matériau du raccord 30 PFA, alcane akoxyperfluoré
Version High Purity HP High Purity

Le corps est en PFA et les écrous-raccords en PFA, PVDF ou CPFA. Toutes les pièces sont fabriquées en salle blanche, et disposent d'une bonne résistance chimique. La conception présente une zone morte largement réduite.

  • Haute fiabilité, même en cas de vibrations
  • Utilisation aisée
  • Différentes versions et différents raccordements
  • Tailles de ¼“ à 2“
  • Adapté aux fluides ultra-purs
  • Disponible en version « Space Saver », pour une liaison assurant un gain de place