Der Stellungsrückmelder GEMÜ 1215 ist für die Montage auf pneumatisch betätigte Linearantriebe geeignet. Die Position (Endlage Auf) der Ventilspindel wird durch die Betätigungsspindel mit einem Mikroschalter zuverlässig elektronisch erfasst und zurückgemeldet.
Positionsrückmeldung über Mikroschalter
Kabelkopf stufenlos um 360° drehbar
Neben der elektrischen Stellungsrückmeldung ist zusätzlich eine optische Stellungsanzeige eingebaut
ATEX-Ausführung optional erhältlich
Der Stellungsrückmelder ist für die Montage auf pneumatisch betätigte Linearantriebe geeignet. Die Position (Endlage Auf) der Ventilspindel wird durch die Betätigungsspindel mit einem Mikroschalter zuverlässig elektronisch erfasst und zurückgemeldet.
Typ: Elektrischer Stellungsrückmelder
Feldbus: 000: Ohne
Zubehör: Z: Zubehör
Der Stellungsrückmelder GEMÜ 1215 ist für die Montage auf pneumatisch betätigte Linearantriebe geeignet. Die Position (Endlage Auf) der Ventilspindel wird durch die Betätigungsspindel mit einem Mikroschalter zuverlässig elektronisch erfasst und zurückgemeldet.
Typ: 1215: Elektrischer Stellungsrückmelder
Feldbus: 000: Ohne
Zubehör: Z: Zubehör
Artikelnummer: 88004357 1215000Z1105 X
The electrical position indicator is suitable for mounting to pneumatically operated linear actuators. The position (end position open) of the valve spindle is reliably detected and fed back electronically by the operating bush with a microswitch.
Type: 1215: Electrical position indicator
Fieldbus: 000: Without
Accessory: Z: Accessory
The GEMÜ 1215 electrical position indicator is suitable for mounting to pneumatically operated linear actuators. The position (end position open) of the valve spindle is reliably detected and fed back electronically by the operating bush with a microswitch.
Type: 1215: Electrical position indicator
Fieldbus: 000: Without
Accessory: Z: Accessory
Item number: 88004357 1215000Z1105 X
L'indicateur électrique de position convient au montage sur des actionneurs linéaires à commande pneumatique. La position de l'axe de la vanne (position de fin de course Ouverte) est captée et indiquée de manière fiable par voie électronique par la tige de manœuvre à l'aide d'un micro-switch.
Type: 1215: Indicateur électrique de position
Bus de terrain: 000: Sans
Accessoire: Z: Accessoire
L'indicateur électrique de position GEMÜ 1215 convient au montage sur des actionneurs linéaires à commande pneumatique. La position de l'axe de la vanne (position de fin de course Ouverte) est captée et indiquée de manière fiable par voie électronique par la tige de manœuvre à l'aide d'un micro-switch.
Type: 1215: Indicateur électrique de position
Bus de terrain: 000: Sans
Accessoire: Z: Accessoire
Numéro d'article: 88004357 1215000Z1105 X
Die Ausschreibungstexte wurden in die Zwischenablage kopiert