1242 A2Z07000140E001050 Y

Elektr. Stellungsrückmelder

Artikelnummer: 88472994
Beschreibung
Typ 1242 Elektrischer Stellungsrückmelder
Feldbus A2 AS-Interface, 31 Slaves, 4E/4A
Zubehör Z Zubehör
Gehäusewerkstoff 07 Unterteil Edelstahl, Oberteil PC
Geräteausführung 00 Stellungsrückmeldung Auf/Zu
Elektrischer Anschluss 01 M12 Einbaustecker, 5-polig
Option 40 invertierte LED-Rückmeldungen
Schalter E0 Elektronik
Anschlussplan 01 M12 Einbaustecker, 5-polig
Weggeberausführung 050 Potentiometer 50 mm Länge
Sonderausführung Y NEC 500 und UL-/CSA-Zulassung

Der Stellungsrückmelder GEMÜ 1242 ist für die Montage auf pneumatisch betätigte Antriebe geeignet. Die Position der Ventilspindel wird durch die spielfreie und kraftschlüssige Adaption zuverlässig elektronisch erfasst und ausgewertet. Intelligente mikroprozessorgesteuerte Funktionen erleichtern die Inbetriebnahme und unterstützen im Betrieb. Die aktuelle Stellung des Ventils wird über Weitsicht-LEDs angezeigt und über elektrische Signale zurückgemeldet. GEMÜ 1242 wurde speziell für Ventile mit einem Hub von 2 bis 75 mm konstruiert.

  • Feldbusanbindung AS-Interface und DeviceNet (optional)
  • Kommunikations- und Programmierschnittstelle IO-Link
  • Einstellbare Endlagentoleranzen
  • Speed-AP Funktion für schnelle Montage und Initialisierung
  • Weitsicht-Stellungsanzeige durch LEDs
  • Adaptierbar auf GEMÜ Ventile oder Fremdantriebe
  • Endlagenprogrammierung vor Ort oder extern über Programmiereingang