- Verwendung von reinem Wasser (Vorgefiltert)
- Häufige Verfahren Ultrafiltration oder Umkehrosmose
- Letzte Wasseraufbereitungsstufe Ionenaustauscher und EDI-Anlagen





| Verfahren | Wasseranforderungen | Prozessparameter | Ventilauswahl |
PEM-Elektrolyse | Reinstwasser | 1-40 bar, 90 °C | In der Regel Kunststoff- oder ausgekleidete Ventile für Wasserkontakt. Für Gas (H2/O2 ) sind Metallventile geeignet |
Alkalische Elektrolyse | DI-Wasser | 1-40 bar, 90 °C | Kaliumhydroxid, in der Regel Edelstahlventile |















Regelventile
So wird aus einem Sitzventil ein Regelventil.
Die Sitzventile sind optimal für Regelaufgaben geeignet. Wichtig ist die präzise Auslegung der Regelventile. Damit ihr Produkt optimal auf ihre Bedürfnisse abgestimmt ist und ihnen lange treu bleibt. Verwenden Sie gerne unser Spezifikationsblatt oder wenden sich an einen Fachberater.
Die Drosselkörper für Regelventile können unterschiedliche Geometrien aufweisen. Deshalb finden sie anbei eine Übersicht unserer Körper.
Eine Übersicht der Drosselkörper in unterschiedlichen Geometrien. Hier erfahren sie mehr über unsere Regelventile.