Diese Webseite verwendet Cookies.

Für unsere Webseiten und unseren Online-Shop setzen wir technisch notwendige Cookies und Cookies, die wir benötigen, um Ihre Anfragen bearbeiten zu können. Zusätzlich nutzen wir so genannte Tracking-Cookies. Mit Ihrer Hilfe können wir unsere Online-Auftritte optimieren und Ihnen so ein besseres Nutzungserlebnis anbieten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. Datenschutzerklärung

Funktionale Cookies

Diese Cookies sind zwingend notwendig, um alle Funktionen der GEMÜ Webseiten nutzen zu können und sind deshalb voreingestellt und können nicht deaktiviert werden. Ggf. können Sie dies umgehen, indem Sie die Einstellungen in Ihrem Browser ändern.

Webanalyse-Cookies

Sie können sich hier entscheiden, ob in Ihrem Browser ein eindeutiger Webanalyse-Cookie abgelegt werden darf, um dem Betreiber der Website die Erfassung und Analyse verschiedener statistischer Daten zu ermöglichen. Wenn Sie sich dagegen entscheiden möchten, klicken Sie den folgenden Link, um den Piwik-Deaktivierungs-Cookie in Ihrem Browser abzulegen.

Derzeit ist es GEMÜ leider nicht möglich, Einstellungen für mehrere Browser oder über Benutzerkontenübergreifend zu hinterlegen. Ebenso besteht die Möglichkeit, dass abhängig von Ihren Sicherheitseinstellungen im Browser, die von GEMÜ gesetzten Cookies durch das Schließen des Browsers verworfen werden und somit in Ihrer nächsten Sitzung nicht mehr zur Verfügung stehen. Falls Sie Ihren Browser schließen, wechseln oder mehrere PCs nutzen, müssen Sie manche Anpassungen ggf. erneut vornehmen.

GEMÜ Produktion und Qualität

Validierte Produkte und zertifizierte Herstellungsprozesse

Nahezu jedes Produkt wird im Hause GEMÜ selbst entwickelt und gefertigt.

Somit sind seine Leistungsfähigkeit und Qualität genau bekannt und können durchweg gewährleistet werden. Handelsware durchläuft dieselben Prozesse und wird somit auf GEMÜ Standard qualifiziert.

Das Ergebnis der qualitätssichernden Maßnahmen während des gesamten Entwicklungs- und Herstellungsprozesses bei GEMÜ zeigt sich im laufenden Anlagenbetrieb beim Kunden: Ventile, Messgeräte und Regelkomponenten arbeiten sicher, präzise und zuverlässig in den jeweiligen Anwendungen.

Höchste Produktanforderungen

GEMÜ Komponenten und Systeme erfüllen dabei alle gesetzlichen Vorgaben und sind je nach Anwendungsbereich zugelassen, zertifiziert oder konform zu einem Standard-Regelwerk. Beispiele hierfür sind Produktvarianten mit DVGW-Baumusterprüfbestätigung sowie Ventil-, Mess- und Regelsysteme mit 3A-, ATEX- oder FDA-Konformitätsbescheinigungen.

Auditierung der Herstellungs- und Prüfprozesse

Weltweit produziert GEMÜ an sechs Standorten. Internes und externes Know-how wird dabei genutzt, um gemeinsam mit Kunden und Lieferanten eine den Anforderungen entsprechende Prozessarchitektur zu realisieren. Unter anderem sind Werke beziehungsweise Herstellprozesse zertifiziert nach ISO 9001, ISO 14001, FDA oder USP Class VI.

Reinraumproduktion

Im Reinraumwerk in Emmen, Schweiz, fertigt und montiert GEMÜ hochreine Ventil-, Mess- und Regelsysteme sowie Single-Use Produkte und Medizinalprodukte. Die Herstellung ist nach ISO 9001:2000 und ISO 13485:2003 zertifiziert und erzielt eine Reinraum-Qualität gemäß der ISO Klasse 8 (in operation) sowie der GMP Klasse C.