Wasser ist kostbar – machen Sie mehr daraus.

Wasser ist kostbar – machen Sie mehr daraus.

Reduziertes Frischwasserangebot und strenge gesetzliche Vorgaben machen die Wiederverwendung von Abwasser zum entscheidenden Erfolgsfaktor für eine nachhaltige Zukunft. Wer in Industrie und Landwirtschaft sein Abwasser zuverlässig aufbereitet und wiederverwendet, spart Kosten, schont Ressourcen und erfüllt regulatorische Anforderungen.

GEMÜ liefert Ihnen die passende Ventil-, Mess- und Regeltechnik für Ihre Anlage – präzise, robust und digital integrierbar.


Den Multibarrierenansatz meistern

Wer Wasser wiederverwendet, kombiniert Technologien – und braucht Komponenten, die dabei mitspielen.

Industrielle oder landwirtschaftliche Abwässer enthalten eine Vielzahl an Schadstoffen – von PFAS über Mikroplastik bis zu aggressiven Chemikalien oder pharmazeutischen Rückständen.

Mit den richtigen Komponenten in Ihrer Wasseraufbereitungsanlage wird Wasserwiederverwendung zum Wettbewerbsvorteil.

Ob biologische Vorreinigung, Membranfiltration, Oxidative Verfahren oder chemische Desinfektion: Der Multibarrierenansatz verlangt nach individuell abgestimmten Systemen – und nach einem Partner, der sich in jeder Stufe auskennt. GEMÜ liefert Ventil-, Mess- und Regeltechnik, die sich nahtlos in unterschiedlichste Wasseraufbereitungskonzepte integrieren lässt.

GEMÜ Komponenten für jede Stufe im Wasserwiederverwendungsprozess

Vom Rohabwasser bis zur Reinwasserausgabe – unsere Ventil- und Automatisierungstechnik ist auf die anspruchsvollen Bedingungen verschiedenster Abwässer ausgelegt. Ob salzhaltig, korrosiv, partikellastig oder ultrarein: GEMÜ Produkte erfüllen höchste Anforderungen an Materialbeständigkeit, Steuerbarkeit und Konnektivität.


Absperrklappen und Kugelhähne

Wenn es auf Einfachheit und Robustheit ankommt – Absperrklappen und Kugelhähne sind in allen Wasseraufbereitungsschritte universell einsetzbar

Kugelhähne und Absperrklappen sind dank ihrer einfachen Konstruktion und Zuverlässigkeit in der Wasseraufbereitung weit verbreitet. Sie bieten eine schnelle Ein/Aus-Steuerung und sind ideal für Anwendungen, bei denen ein vollständiger Durchfluss oder eine vollständige Absperrung erforderlich ist. 
Für alle GEMÜ Armaturen stehen verschiedene manuelle, pneumatische und elektromotorische Antriebsarten zur Verfügung. Das GEMÜ Baukastensystem ermöglicht außerdem eine beliebige Kombination von Körper- und Dichtwerkstoffen.

Entdecken Sie unsere Kugelhähne aus Metall und Kunststoff

    Kugelhähne   

Entdecken Sie unsere Absperrklappen aus Metall und Kunststoff

Absperrklappen

Membranventile

Für kritische Medien gemacht – wenn Korrosion und Abrasion zur Herausforderung werden, kommen Membranventile zum Einsatz

Membranventile sind besonders nützlich in Anwendungen, bei denen eine zuverlässige Steuerung des Durchflusses erforderlich ist. Sie sind auch gut geeignet für den Umgang mit korrosiven oder abrasiven Flüssigkeiten. Dies ist wichtig in der Behandlung hochaggressiver Abwässer. GEMÜ bietet Membranventile aus Metall und Kunststoff an. Wenn ein hoher Durchfluss gefragt ist, stehen auch Membranventile in Tiefsitzausführung zur Verfügung.

Entdecken Sie unsere Membranventile

Membranventile

Sitzventile und Magnetventile

Wenn Präzision und Dynamik gefragt sind – Sitzventile mit kurzem oder langem Hub für fein dosierte Durchflussregelung und hohe Taktzahlen

Sitzventile und Magnetventile finden sich in Bereichen, die eine präzise Durchflussregelung und hohe Schaltwechsel benötigen. Sie werden in partikelfreiem Wasser oder für Mischfunktionen mit Chemikalien eingesetzt, da sie anfällig gegen Verschmutzung sind. Magnetventile eignen sich dabei besonders gut im Umgang mit Kleinmengen.

Entdecken Sie unsere Sitzventile

    Sitzventile  

Entdecken Sie unsere Magnetventile

Magnetventile

Digitale Lösungen

Wenn Ihre Anlage mitdenkt - Digitale Lösungen für die Identifikation, Dokumentation und papierlose Wartung von Anlagenkomponenten

Durch Digitalisierung und Wasser 4.0 können Prozesse optimiert und effizienter gestaltet werden. Die Integration von Sensoren, künstlicher Intelligenz (KI) und digitalen Zwillingen ermöglicht zukünftig eine präzise Überwachung und Steuerung der Wasserqualität und -menge in Echtzeit.

Entdecken Sie hier unsere digitalen Lösungen

CONEXO

 

 

 

Oder erfahren Sie in unserem Whitepaper, wie die Digitalisierung in der Wasseraufbereitung Zeit und Geld sparen kann.


Erfahrung trifft Innovation – GEMÜ für Ihre Wasserwiederverwendung

Mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Ventiltechnik für alle relevanten Wasseraufbereitungsprozesse bieten wir Lösungen, die sich nahtlos in komplexe Systeme integrieren lassen.

Prozesse in denen unsere Ventil-, Mess- und Regeltechnik eingesetzt wird:

  • Aufbereitung von Trinkwasser über Ultrafiltration, Ionentauscher oder UV Desinfektion
  • Aufbereitung von Prozesswasser in der Chemie, Metallindustrie und im maritimen Bereich
  • Behandlung von Abwässern in der Galvanik
  • Reinstwasseraufbereitung für die Wasserstoffelektrolyse, die pharmazeutische Industrie und die Halbleiterindustrie

Mit den richtigen Komponenten in Ihrer Wasseraufbereitungsanlage wird Wasserwiederverwendung zum Wettbewerbsvorteil.

  • Vielseitiges Produktportfolio: Ventiltypen für unterschiedlichste Prozessanforderungen – von Standardanwendungen bis zu hochspezialisierten Lösungen
  • Materialkompetenz & Fertigungstiefe: Korrosionsbeständige Kunststoffe, widerstandsfähige Metalle oder innovative Materialkombinationen – verarbeitet mit modernster Fertigungstechnologie
  • Nahtlose Automatisierung: Einfache Integration dank IO-Link, TCP/IP oder Analogsignalen – für smarte Prozesse
  • Zulassungen & Konformität: Geeignet für Trinkwasseranwendungen, industrielle Einsätze und internationale Standards – geprüft und dokumentiert

Geprüfte Qualität – von unabhängiger Stelle bestätigt.

Das könnte Sie auch interessieren:

Whitepaper zur Digitalisierung in der Wasseraufbereitung

pdf505 KB

Infoflyer: Ventiltechnik für Membranfiltration und Ionentausch

pdf1.63 MB

Sie planen eine Anlage zur Wasserwiederverwendung?

Ob Retrofit, Neubau oder Beratung: Unsere Experten helfen Ihnen, die passende Lösung für Ihre Anwendung zu finden.

Jetzt Kontakt aufnehmen