Präsenz-Schulung bei GEMÜ

Ideal ist die Teilnahme an einer Schulung bei GEMÜ in Ingelfingen, um theoretische Inhalte mit dem praktischen Arbeiten an Funktionsmodellen zu verknüpfen. GEMÜ stellt hierfür zusätzlich zu seinen umfassenden Schulungsmodellen komplexe Anwendungsmodelle und einen Bioreaktor zur Verfügung.
Auch Spezialistenschulungen mit begleitenden Workshops sind am GEMÜ Standort ideal. Ebenfalls bietet sich eine Präsenzschulung bei GEMÜ in Ingelfingen an,  wenn Sie nur eine geringe Anzahl Teilnehmer schulen möchten.

Durch die Schulung im Headquarter bekommen Sie außerdem exklusive Einblicke in die GEMÜ Welt, z.B. bei einer Werksführung und haben die Möglichkeit Kontakte persönlich kennen zu lernen.

…und noch etwas:
Für Gruppenbuchungen ab 5 Teilnehmern kann es günstiger sein, sich für eine Präsenzschulung beim Kunden zu entscheiden. Am besten setzen Sie sich mit uns in Verbindung.


Übersicht Präsenz-Schulungen bei GEMÜ

Grundlagenschulungen
 
SchulungskategorieSchulungSchulungsnummer
Grundlagen VentiltechnikVentilfunktionsprinzipien
GV0101
Grundlagen VentiltechnikOberflächentechnik im Anlagenbau  GV0106
Grundlagen VentiltechnikExplosionsschutz im AnlagenbauGV0105
 
Grundlagen Mess- und RegeltechnikMessprinzipienGM0102
Grundlagen Mess- und RegeltechnikRegelkreiseGM0103
 
 
Ventiltechnik im Detail
 
SchulungskategorieSchulungSchulungsnummer
VentiltechnikMembranventile Biotechnologie und Pharma​PV1000
VentiltechnikMembran- und Sitzventile für Industrieanwendungen​PV3000
  
VentiltechnikAbsperrklappen​ und Kugelhähne​PV3001
VentiltechnikMagnetventilePE2000
VentiltechnikVentile Single-Use Anwendungen​PV1100
VentiltechnikVentile High Purity Anwendungen ​PV2000
 
AutomatisierungstechnikAutomatisierungskomponenten und Zubehör für LinearventilePV4000
AutomatisierungstechnikAutomatisierungskomponenten und Zubehör für Schwenkarmaturen​
PV4001
 
Mess- und RegeltechnikMessgeräte und Messumformer
PM0101
Mess- und RegeltechnikStellungsreglerPM0201
Mess- und RegeltechnikProzessreglerPM0301
 
Elektrische VentilantriebeElektromotorische LinearantriebPE1000
Elektrische VentilantriebeElektromotorische Schwenkantriebe PE3000
 
 
Serviceunterweisungen
 
SchulungskategorieSchulungSchulungsnummer
Qualifizierter ServicemonteurMembranventile für hygienische und sterile Anwendungen
SM1001
Qualifizierter ServicemonteurMembranventile für hygienische und sterile Anwendungen
SM1002
mit VR Training und Einführung in Conexo
Qualifizierter ServicemonteurMembranventile für industrielle AnwendungenSM3003
Qualifizierter Servicemonteur Membranventile GEMÜ CleanStar mit GEMÜ FlareStar/TubeStar
SM2001
Qualifizierter ServicemonteurSitzventileSM3001
Qualifizierter ServicemonteurSchwenkventileSM3002
Qualifizierter ServicemonteurMontage und Inbetriebnahme von Ventilzubehör
SM4001
 
Qualifizierter ServiceexperteMembranventile für hygienisch und sterile Anwendungen​ET1001