Auf GEMÜ Webseiten werden Cookies verwandt. Wenn Sie die Seite nutzen, erklären Sie sich damit einverstanden. Um persönliche Einstellungen vorzunehmen, klicken Sie bitte hier

Flip Tube,

das innovative Reaktionsgefäss

Sicheres Arbeiten ohne Kreuzkontamination

FlipTube® ist das neue Reaktionsgefäss von GEMÜ. Sein revolutionärer Verschluss ermöglicht ein durchweg sicheres Arbeiten: Statt wie bisher von vorne wird FlipTube® durch leichten Druck auf den hinteren Teil des Deckels geöffnet. Eine Kontamination zwischen dem Daumen des Benutzers sowie der im Gefäss enthaltenen Flüssigkeit ist damit ausgeschlossen. 

Die Vorteile von FlipTube®

  • Elimination von Kreuzkontamination
  • einhändig bequem und einfach bedienbar
  • praktische Graduierung mit 0,1ml, 0,5ml, 1,0ml und 1,5ml
  • grosse beschriftbare Flächen an Umfang und Deckel
  • Deckel ist durchstechbar
  • aus hochreinem, autoklavierbarem Polypropylen gefertigt
  • hohe thermische und chemische Stabilität
  • bis 20.000 g zentrifugierbar, passt in alle Standardzentrifugen
  • in Beuteln zu 500 Stück erhältlich