Druck- und Temperaturmessgeräte

Druck- und Temperaturmessgeräte

Neben Prozessventilen bietet GEMÜ auch Druck- und Temperaturmesstechnik an. Die Produktpalette umfasst dabei Druckmessgeräte, Druckmessumformer, Druckschalter sowie Temperaturmessumformer und Temperaturschalter. Mehrere Geräte sind auch als hochreine Ausführung erhältlich. Messumformer wandeln den Druck bzw. die Temperatur in ein elektrisches Signal um.

GEMÜ 3140
3140
  • Erfassungsbereich: 0 bis 40 bar
  • Medientemperatur*: -40 bis 125 °C
  • Betriebsdruck*: 0 bis 40 bar
  • Gehäusewerkstoff: 1.4404
  • Anschlussart: Gewinde
  • Ausgangssignale: 0 - 10 V | 0 - 20 mA | 4 - 20 mA | NPN | PNP
  • Konformitäten: ATEX | EAC | SIL | UL Recognized
GEMÜ 3240
3240
  • Erfassungsbereich: -40 bis 150 °C
  • Medientemperatur*: -40 bis 150 °C
  • Betriebsdruck*: 0 bis 160 bar
  • Gehäusewerkstoff: 1.4404
  • Anschlussart: Gewinde
  • Ausgangssignale: 0 - 10 V | 4 - 20 mA | NPN | PNP
  • Konformitäten: EAC
GEMÜ C30
C30
  • Max. Betriebsdruck: 6 bar
  • Medientemperatur: 5 bis 60 °C
  • Nennweiten: 1/4''“ (DN 4) bis 1 1/4''“ (DN 25)
  • Anschlussart: Flare | NPT-Gewinde
  • Körperwerkstoff: PFA | PTFE
  • Konformitäten: FDA
GEMÜ C31
C31
  • Max. Betriebsdruck: 6 bar
  • Medientemperatur: 5 bis 60 °C
  • Nennweiten: 1/4''“ (DN 4) bis 1 1/4''“ (DN 25)
  • Anschlussart: Flare | NPT-Gewinde
  • Körperwerkstoff: PFA | PTFE
  • Konformitäten: FDA
GEMÜ C32
C32
  • Max. Betriebsdruck: 6 bar
  • Medientemperatur: 0 bis 60 °C
  • Nennweiten: 1/4''“ (DN 4) bis 1 1/4''“ (DN 25)
  • Anschlussart: Flare | NPT-Gewinde
  • Körperwerkstoff: PFA | PTFE
  • Konformitäten: FDA