Auf GEMÜ Webseiten werden Cookies verwandt. Wenn Sie die Seite nutzen, erklären Sie sich damit einverstanden. Um persönliche Einstellungen vorzunehmen, klicken Sie bitte hier

GEMÜ 3120

Druck- und Differenzdruck-Messumformer

  • Beschreibung
  • Merkmale
  • Technische Details

GEMÜ 3120 ist ein Druck- und Differenzdruck-Messumformer. Er eignet sich für Messungen von 0 -10 bar. Der Messumformer ist werkseitig kalibriert und stellt je nach Ausführung einen Analogausgang oder Relaisausgänge zur Verfügung.

  • Keramikzelle mit PTFE-Folie
  • Lineares Ausgangssignal
  • Schnelle Ansprechzeit
  • Gute Langzeitstabilität
  • Einbaulage beliebig
  • Geringer Temperatureinfluss
  • Anschlussart: Male thread
  • Max. Betriebsdruck: 10 bar
  • Max. Medientemperatur: 60 °C
  • Min. Medientemperatur: -10 °C