Neue Füllventil-Plattform mit innovativer PD-Technologie

Mit den beiden Ventiltypen F40 und F60 legt GEMÜ den Grundstein für eine neue Generation von Füllventilen. Unter Einsatz der PD-Technologie wird es möglich, die beweglichen Teile des Antriebs hermetisch vom Produktbereich sicher abzugrenzen und gleichzeitig hohe Schaltwechselzahlen zu erreichen.

Erleben Sie das pneumatische und das elektromotorische Füllventil live in unserer Dosenabfüllanlage auf dem Messestand.

Digitale Kennzeichnung und papierlose Dokumentation

auch für Produkte von Drittanbietern

Vom RFID-Tag bis zum individuellen digitalen Wartungsworkflow – mit CONEXO bieten GEMÜ eine RFID-Systemarchitektur zur eindeutigen Identifikation von Verschleißteilen, papierlosen Wartung und Prozessdokumentation. Darüber hinaus unterstützen unsere Ingenieure, Techniker und Softwareentwickler unsere Kunden im Vorfeld bei der Datenaufbereitung und Auswahl der passenden Soft- und Hardwarekomponenten und koordinieren die Anbindung an bestehende Maintenance oder ERP-Systeme. Sprechen Sie unsere Fachberater an, um eine Live-Demonstration auf der Messe zu erhalten.

mehr zu GEMÜ CONEXO

Regelventil mit erweiterter Antriebs- und Nennweitenauswahl

Das aseptische Regelventil GEMÜ 567 BioStar control kann ab sofort bis zu einer Nennweite DN25 und damit bis zum einer max. Durchflussmenge von 15m³/h bezogen werden. Gleichzeitig wurde die Auswahl an elektromotorischen Antrieben für dieses Ventil vergrößert. Gerne beraten wir Sie am Messestand zu dieser Lösung für die Regelung von Kleinmengen im Pharma- und Biotechnologie-Bereich.

 mehr zu GEMÜ 567

Kompetenzzentrum für RFID-Lösungen

Mit einem interdisziplinären Team aus Softwareingenieuren, Maschinenbautechniker und Wirtschaftsingenieuren entwickelte GEMÜ die Systemlösung CONEXO für unverlierbare Kennungen, papierlose Dokumentation sowie Wartungsaufgaben in der Prozess- und Verfahrenstechnik. Seit 2018 ist das interdisziplinäre Team aus Softwareingenieuren, Maschinenbautechniker und Wirtschaftsingenieuren nun in eigener Firma tätig.

Als Start-Up kann inevvo Kundenanforderungen schnell und flexibel aufgreifen und aufgrund der kurzen Entscheidungswege agil handeln. Gleichzeitig steht die Zugehörigkeit als 100% GEMÜ Tochtergesellschaft für eine solide Finanzierung und organisches Wachstum innerhalb einer weltweit tätigen Unternehmensgruppe.

Standpersonal

NameDi. 12.11.2019Mi 13.11.2019Do 14.11.2019
Kohler, Heinz
Mann, Rainer
Rappold, Hubert
Casiroli, Diego
Gaeta, Andrea
Neumann, Norbert (Presse)
Meissner, Ivona
(Presse)
Stanke, Anesa
Heller, Klaus
Winter, Christoph
Niklas, Mario
(Inevvo solutions)
Ripsam, Marcus
(Inevvo solutions)