Neuheit: Aseptisches Regelventil GEMÜ 567
Sterile Prozesse werden häufig durch aseptische Membranventile geregelt. Dies ist bei kleinen Mengen aber nur mit unzureichender Genauigkeit oder überhaupt nicht möglich. Dafür hat GEMÜ nun das Ventil GEMÜ 567 entwickelt. Das 2/2-Wege Sitzventil mit Regelnadel bzw. Regelkegel für hohe Regelgüte und eine exakte Dosierung. Die Abdichtung am Ventilsitz erfolgt bei beiden Varianten über eine weichdichtende Sitzdichtung. Der Antrieb wird über eine FDA-konforme PTFE-Membrane vom medienberührenden Bereich getrennt. Lieferbar ist das Regelventil GEMÜ 567 als Eckausführung in den Nennweiten DN 8, DN 10 und DN 15. Weitere technische Details in unserer Produktnews.
Papierlose Wartung und lückenlose Rückverfolgbarkeit
Bereits vergangenes Jahr präsentierte GEMÜ unter dem Namen CONEXO die Zukunft intelligenter Ventiltechnologie. Durch das Zusammenspiel von Ventilkomponenten, die mit RFID-Chips versehenen sind und einer IT-Infrastruktur, bestehend aus einer mobilen und einer stationären Softwarelösung, trägt das CONEXO System aktiv zur Erhöhung der Prozesssicherheit bei. GEMÜ CONEXO hilft die Abläufe in den Anlagen noch besser verstehen und interpretieren zu können, immer mit dem Blick auf das übergeordnete Ziel: Die Erhöhung der Anlagenverfügbarkeit.
Standpersonal
Name | Do. 07.05. | Fr. 08.05. | Sa. 09.05. | So. 10.05. | Mo. 11.05. | Di. 12.05. | Mi. 13.05. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bury, Michael | √ | √ | √ | √ | |||
Deyne, Peter | √ | √ | √ | √ | |||
Schmidt, Peter | √ | √ | √ | √ |
|
| |
Wilms, Albert |
|
|
| √ | √ | √ | |
Gelhardt, Frank | √ | √ | √ | √ |
|
| |
Haspel, Pierre | √ | √ |
|
|
|
| |
Winter, Christoph |
|
|
| √ | √ | √ | |
Stanke, Anesa | √ | √ | √ | √ | |||
Kunze, Hendrik |
|
|
| √ | √ | √ | √ |
Niklas, Mario | √ | √ | √ | √ |
|
|
|
Deege, Marina inevvo soluition | √ | √ | √ | √ | |||
Neumann, Norbert Presse | √ |
Name | DO 07.05. | FR 08.05. | SA 09.05 | So 10.05. | MO 11.05. | DI 12.05. | MI 13.05. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bury, Michael | √ | √ | √ | √ | |||
Deyne, Peter | √ | √ | √ | √ | |||
Schmidt, Peter | √ | √ | √ | √ | |||
Wilms, Albert | √ | √ | √ | ||||
Gelhardt Frank | √ | √ | √ | √ | |||
Haspel, Pierre | √ | √ | |||||
Winter, Christoph | √ | √ | √ | ||||
Stanke, Anesa | √ | √ | √ | √ | |||
Kunze, Hendrik | √ | √ | √ | √ | |||
Niklas, Mario,Inevvo solutions | √ | √ | √ | √ | |||
Deege, Marina, Inevvo solutions | √ | √ | √ | √ | |||
Neumann, Norbert, Presse | √ |
Produkte auf dem Messestand
- Membranventile für sterile und hygienische Prozesse: 615, 660, 651, 650, 650TL, 653, 654
- Membranventile für chemische und industrielle Prozesse: R690, R677, 658, 688
- Sitzventile für hygienische und industrielle Prozesse: 554, 550, 567, 553
- Hochreine Membransitzventile und Mehrwege-Ventilblöcke: C50, iComLine M-Block
- Mehrwegeventilblöcke und kundenspezifische Lösungen: Mehrwege-Ventilblock aus Kunststoff, Mehrwege-Ventilblock aus Metall, Probenahmeflasche
- Kugelhähne und Klappen: 740 und 490
- Automatisierung und Stellungsanzeigen: 1236, 1434, 1435, 1436, 4222, 4212, 4242, CONEXO
- Antriebstechnik: Elektroantrieb eSyDrive als Membranventil und als Schrägsitzventil