Das Speichern von Energie in Akkus gewinnt nicht nur in der Automobil-, Fahrrad- und Powertoolsbranche immer mehr an Bedeutung. Spätestens mit diesen Megatrends rückt die Herstellung von Lithium-Ionen-Zellen weiter in den Fokus verschiedener Industrien. Ein besonders kritischer Prozess ist hierbei die Befüllung der Batteriezellen mit Elektrolyt. Neben der Geschwindigkeit stellt besonders die Genauigkeit der Dosierung eine Hauptanforderung dar. Diese beiden Faktoren gilt es optimal aufeinander abzustimmen. GEMÜ nutzt seine jahrzehntelange Prozesserfahrung aus der Halbleiterbranche, um seinen Kunden für diese Anwendung nicht nur geeignete Komponenten bereitzustellen, sondern als Lösungsanbieter auch abgestimmte Teilsysteme für die Befüllung von Prismatischen-, Pouch- und Rundzellen zu liefern. GEMÜ unterstützt seine Kunden bereits in der Planungsphase und begleitet den gesamten Prozess bis zur Inbetriebnahme.
Mehr zum Prozess der Batteriebefüllung und zu den Lösungen, die GEMÜ hierzu anbietet, erfahren Sie in diesem Anwendungsflyer.