Die Absperrklappen Baureihe GEMÜ R480 und die Kugelhahn Baureihe GEMÜ BB02 haben die Prüfung für die ASME-Zulassung erfolgreich absolviert.
Für den Export in die USA ist in einigen Bundesstaaten die Zertifizierung nach ASME-Norm erforderlich. Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl weiterer Länder, in denen eine Zulassung nach dem ASME-Code vorgeschrieben oder akzeptiert wird. Derzeit werden in weltweit 113 Ländern die Zulassungen anerkannt. Diese Zertifizierung öffnet die Tür zu international agierenden Kunden und ermöglicht den Herstellern eine weltweite Vermarktung ihrer Produkte. Der ASME-Stempel auf den Produkten bescheinigt die Gewährleistung der geforderten Sicherheitsstandards des ASME-Codes.
GEMÜ hat Berstversuche nach ASME B31.3 Norm an den Absperrklappen GEMÜ R480, R481, R487, R488 und den Kugelhähnen GEMÜ BB02, B22, B42, B52 durchgeführt, um sicherzustellen, dass die Produkte den höchsten Sicherheitsstandards entsprechen.
Der Berstdruck wurde aus der Druckstufe und den Werkstoffkennwerten ermittelt. Dieser Druck wurde auf die Armaturen ausgeübt, um zu prüfen, ob das Gehäuse unter extremen Bedingungen zuverlässig hält. Der Druck ist über extra gefertigte Berstflansche und individuell ausgelegte O-Ringe im Gehäuse gehalten worden.
Ein externer Auditor überwachte die Berstdruckprüfung, um sicherzustellen, dass die Tests den spezifizierten Anforderungen entsprechen. Diese Überwachung garantiert eine unabhängige und objektive Bewertung der Ergebnisse und stellt sicher, dass die GEMÜ Produkte den höchsten Standards entsprechen.
Die GEMÜ Absperrklappen und Kugelhähne haben diese anspruchsvollen Tests, die ihnen eine zuverlässige und sichere Leistung attestieren, bestanden.