Mit dem neuen optimierten Flare-Anschluss Nexus Connect®* führt das Ingelfinger Technologieunternehmen GEMÜ ab sofort einen innovativen Flare-Anschluss für seine Ventilreihe CleanStar und iComLine ein. Damit bietet GEMÜ seinen Kunden nun einen weiteren optimierten Flare-Anschluss für die GEMÜ Ventile sowie das passende Fitting-Portfolio dazu an.
In der Halbleiterindustrie stellt der Flare-Anschluss seit langem einen etablierten Standard für die Medienverteilung und -versorgung dar. Doch bei extremen Druck- und Temperaturanforderungen stößt dieser Anschlusstyp an seine Grenzen. GEMÜ hat nun eine innovative Lösung: Der Nexus Connect®-Anschluss bietet nicht nur mehr Sicherheit, sondern auch die nahtlose Kompatibilität mit bestehenden Fitting-Systemen.
GEMÜ bietet bereits heute die auf dem Markt gängigen optimierten Flare-Anschlüsse für die Ventile GEMÜ CleanStar und GEMÜ iComLine an. Mit dem Nexus Connect®-Anschluss bietet sich nun die Möglichkeit, diesen Anschluss konsequent über das gesamten HP-Produktportfolio auszubreiten und dazu passende Fittings mitzuliefern.
Dank seiner Kompatibilität mit dem derzeit am weitesten verbreiteten optimierten Flare-Anschluss können Kunden von GEMÜ ihre Anlagen aufrüsten, ohne andere Komponenten austauschen zu müssen. Dies unterstreichen auch die erfolgreichen Testergebnisse von Fit-Line Global, die eine reibungslose Kombination beider Anschlusstypen bestätigen.
Die Einführung des Nexus Connect® umfasst die GEMÜ Ventil-Baureihen CleanStar, die zunächst mit angeschweißten Adaptern sowie in der platzsparenden SpaceSaver-Variante verfügbar sein wird. Für die Baureihe iComLine wird es den Anschluss in gespanter Form an den Einzelventilen sowie an den Ventilblöcken GEMÜ PC50 geben. Die Erweiterung ist auf das gesamte HP Produktportfolio geplant.
Mit dem Nexus Connect®-Anschluss setzt GEMÜ einen neuen Standard für Flexibilität und Leistung in der Halbleiterindustrie. Die Integration dieses innovativen Designs verspricht nicht nur eine Vereinfachung der Installation, sondern auch eine Steigerung der Effizienz und Zuverlässigkeit in kritischen Produktionsumgebungen.
*Nexus Connect® ist eine eingetragene Marke von Fit-Line Global