Auf GEMÜ Webseiten werden Cookies verwandt. Wenn Sie die Seite nutzen, erklären Sie sich damit einverstanden. Um persönliche Einstellungen vorzunehmen, klicken Sie bitte hier

Pharmazie, Biotechnologie, Kosmetik: Produktliste

Produktfilter

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
GEMÜ 0322
0322
Gewindemuffe
Elektro-Magnetisch
PA
10 bar
50 °C
-10 °C
DN 2
GEMÜ 0324
0324
Gewindemuffe
Elektro-Magnetisch
PA
10 bar
50 °C
-10 °C
DN 2
GEMÜ 0326
0326
Gewindemuffe
Elektro-Magnetisch
PA
10 bar
50 °C
-10 °C
DN 2
GEMÜ 1002
1002
GEMÜ 1010
1010
GEMÜ 1031
1031
GEMÜ 1034
1034
GEMÜ 1041
1041
DN 15; DN 25; DN 32; DN 40; DN 50
GEMÜ 1050
1050
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12