Auf dieser Seite werden alle aktuellen Konfigurationsdateien zum Download angeboten. Sollten Sie eine ältere oder andere Version benötigen, sprechen Sie bitte Ihren Ansprechpartner an oder kontaktieren Sie uns per Telefon oder E-Mail.
Um die Datei herunterzuladen, gehen Sie bitte auf den rot unterstrichenen Dateinamen und klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf (in der Standardkonfiguration von PC Mäusen). Es öffnet sich dann ein Fenster. Wählen Sie bitte ”Ziel speichern unter...”. Navigieren Sie zum gewünschten Speicherort innerhalb des nun neu geöffneten Fensters, verändern Sie gegebenenfalls die Dateiart und bestätigen Sie Ihre Wahl.
GEMÜ 9ASS Sidestep
Dateiart | Name |
---|---|
.zip (.gsd) | GEMÜ 9ASS Industrial_Profibus DP.zip |
.zip (.gsd) | GEMÜ 9ASS Regler_Profibus DP.zip |
GEMÜ eSyDrive
Dateiart | Name |
---|---|
.zip (.gud) Version 1.1.0.3 | GEMÜ eSysDrive V1.1.0.3.zip |
.zip (.gud) Version 1.1.0.2 | GEMÜ eSysDrive V1.1.0.2.zip |
.zip (.gud) Version 1.1.0.1 | GEMÜ eSysDrive V1.1.0.1.zip |
.zip (.gud) Version 1.1.0.0 | GEMÜ eSyDrive_V1.1.0.0.zip |
GEMÜ eSyStep Regler
Dateiart | Name |
---|---|
.zip (iodd) Version 1.0.0.2 | GEMÜ_eSyStep_Ctrl_IODD_V1.0.0.2.zip |
GEMÜ eSyStep AUF/ZU
Dateiart | Name |
---|---|
.zip (iodd) Version 1.0.0.1 | GEMÜ_eSyStep_OC_IODD_V1.0.0.1.zip |
GEMÜ 1235/1236
Dateiart | |
---|---|
.zip (iodd) | GEMÜ 1235_1236 IO-LINK_IODD_V1.0 |
.zip (iodd) | GEMÜ 1235_1236 IO-LINK_IODD_V1.1 |
GEMÜ 1436 cPos
Dateiart | Name |
---|---|
.zip (.eds) | GEMÜ 1436_DeviceNet.zip |
.zip (.gsd) | GEMÜ 1436_Profibus DP.zip |
.zip (.gsd) | GEMÜ 1436_Profinet.zip |
GEMÜ 3030
Dateiart | Name |
---|---|
.zip (.gsd) | GEMÜ 3030_Profibus DP.zip |
GEMÜ 4221/4222
Dateiart | Name |
---|---|
.zip (.eds) | GEMÜ 4221_4222 DeviceNet_EDS_V1.2.zip |
GEMÜ 1242
Dateiart | |
---|---|
.zip (eds) | GEMÜ 1242 DeviceNet_EDS_V1.0 |
.zip (iodd) | GEMÜ 1242 IO-LINK_V1.1 |
.zip (eds) | GEMÜ 1242_Rev1_0 |
GEMÜ 4242
Dateiart | Name |
---|---|
.zip (.eds) | GEMÜ 4242 V1.1 customer.zip |
.zip (.eds) | GEMÜ 4242 DeviceNet_EDS _V2.2.zip |
.zip (.eds) | GEMÜ 4242 DeviceNet_EDS_V2.3.zip |
.zip (iodd) | GEMÜ 4242 IO-LINK_IODD_V1.0.1.zip |
.zip (iodd) | GEMÜ 4242 IO-LINK_IODD_V1.1.zip |