Robuste Ventiltechnik für Prozesstechnologien in der Produktion von Düngemitteln
Die Düngemittelindustrie bietet Landwirten eine breite Palette von Phosphatdüngern, von denen die meisten aus Apatit gewonnen werden. Alternative Phosphatquellen können kommunale Abwässer und Biomasserückstände sein. GEMÜ bietet für verschiedene Prozesstechnologien die passende Ventiltechnik.
Sind Sie in der Agrartechnik oder im landwirtschaftlichen Anlagenbau tätig?
Wir beraten Sie gerne zur passenden Ventiltechnik für Ihre Anwendung!

Ventiltechnik in vorgelagerten Prozessen für:
• DEN-Technologie
• Rührkesselreaktortechnologie
Ventiltechnik in nachgelagerten Prozessen für:
• Reinigung, Konzentration
• Trocknung, Beschichtung, Granulierung
• Sprühkondensation, Wirbelschicht-Granulierung
Ventiltechnik in unterstützenden Prozessen für:
• Chemieversorgungsleitungen
• Heiz-/Kühleinheiten
• Dampf-/Wasserversorgung
• Abwasseraufbereitungssysteme (Wäscher, Abwasser…)
➥ Richtiger Umgang mit Mineralsäuren – Korrosion und Abrasion vermeiden

Die Produktion von Phosphatdüngern geht Hand in Hand einher mit der Produktion von Mineralsäuren. Am wichtigsten sind Phosphorsäure, Schwefelsäure (als Hauptreagenz) und Salpetersäure (als Reagenz oder Zusatzstoff).
Passende Werkstoffe für chemisch aggressive Medien
Die Herstellung von Säuren und deren Verwendung im Produktionsprozess erfordert besondere Sorgfalt bei der Werkstoffauswahl des Prozessequipments. Obwohl die Prozessausrüstung und die Instrumentierung aus metallischen Werkstoffen (oft Gusseisen, Stahl oder Edelstahl) gebaut werden, ist eine Innenauskleidung und Beschichtung mit beständigen Kunststoffen wie beispielsweise PFA erforderlich, um zu verhindern, dass die aggressiven Säuren die metallischen Komponenten angreifen.
Abrasionschäden vermeiden
Ein weiterer herausfordernder Aspekt bei der Produktion von Phosphatdüngern ist die Handhabung von Feststoffen. Pulver und Medien, die suspendierte Feststoffpartikel enthalten, sind abrasiv und können schwere Schäden an Rohrleitungen und Ventilen verursachen. Auch hier hilft die Beschichtung der Innenflächen mit einer Gummiauskleidung, Schäden zu verhindern.
➥ Anwendungsfall - Recycelter Dünger aus erneuerbaren Quellen
Phosphatdünger können auch durch die Wiederverwertung von biologischen Abfällen wie Gärresten oder Klärschlämmen gewonnen werden. Dieser Ansatz liegt in Europa im Trend, da Phosphatmineralien als kritische Rohstoffe eingestuft werden, die in den kommenden Jahren weltweit zur Neige gehen. Die zunehmende Verunreinigung des Grundwassers mit Phosphat- und Nitratsalzen ist ein weiterer wichtiger Treiber für diesen Ansatz.
In einem innovativen Verfahren eines GEMÜ Kunden werden aus Gärresten und Klärschlamm wertvolle Phosphatsalze gewonnen. In mehreren Schritten werden mit Hilfe von Säuren und Basen die Phosphat-, Stickstoff- und Kaliumverbindungen aus den Rohstoffen extrahiert und zu Düngemitteln weiterverarbeitet.
Lesen Sie hier mehr zur Anwendung und welche GEMÜ Ventile dieses innovative Recyclingverfahren unterstützen.

Ventilauswahl für die Düngemittelproduktion auf einen Blick:

Absperrklappen

Membranventile

Tiefsitz - Membranventile

Sitzventile

Mess- und Regelsysteme